AM3000
 
AM30xx Synchron Servomotoren

AM30xx | Synchron Servomotoren

Polgewickelte Motorbaureihe

Bei diesen Motoren wird der Stator nicht außerhalb des Gehäuses, sondern innerhalb, durch einen Nadelwickler gewickelt.

Bei der konventionellen Technik wird die Wicklung in das genutete Blechpaket eingebracht und gepresst. Dabei wird lediglich ein Kupferfüllgrad von ca. 40 % erreicht, der aber für die Höhe des Drehmoments verantwortlich ist. Außerdem muss die Isolationsschicht deutlich stärker ausgeprägt sein, um den Draht vor mechanischer Belastung zu schützen und Schäden zu vermeiden.

Bei der Polwicklung liegt der Kupferdraht immer eng am Eisenkern. Die Isolation des Drahtes kann deutlich dünner ausgeführt werden, da das Pressen des Wickelkopfes völlig entfällt. Diese Maßnahmen führen zu einer erheblichen Erhöhung des für das Drehmoment verantwortlichen Anteils an „aktivem“ Kupfer, sodass die Leistungsausbeute der Serie AM3000 um ca. 25–35 % höher ausfällt. Zusätzlich bauen diese Motoren deutlich kürzer als konventionell gewickelte.

 

Vergossene Wicklung

Die Servomotoren AM3000 zeichnen sich durch ein äußerst geringes Rotorträgheitsmoment, hohe Robustheit und hohe Überlastfähigkeit aus. Die Wicklung wird vergossen, um Luft zwischen den einzelnen Drähten auszuschließen, da der thermische Widerstand von Luft höher ist als der von Epoxydharz. Zusätzlich ergibt sich durch die Fixierung eine nochmals erhöhte mechanische Belastbarkeit, z. B. im Falle von Vibrationen.

 

Motorgehäuse aus einem Guss

Servomotoren geben einen hohen Anteil der im Motor produzierten Verlustwärme über den Flansch ab. Daher ist es wichtig, den Wärmeübergangswiderstand so gering wie möglich zu halten. Aus diesem Grund sind die Gehäuse der Motorserie AM3000 aus einem Stück, da Übergänge im Material den thermischen Widerstand erhöhen und die Stabilität des gesamten Motors negativ beeinflussen.

Die Synchron Servomotoren AM3000 gibt es in sieben unterschiedlichen Flanschgrößen; die Vielfalt innerhalb einer Baugröße ist sehr groß. Damit kann, nach Festlegung der Flanschgröße, in der Baulänge weiterhin großzügig variiert werden. Angeboten werden die Motoren in einem Drehmomentbereich von 0,18–53 Nm mit unterschiedlichsten Nenndrehzahlen, damit bei der Dimensionierung und evtl. Festlegung der Getriebeübersetzung der optimale Motor ausgewählt werden kann.

 

Eigenschaften

 

Option

AM3000-wxyz-000a Still-
stands-
moment
Still-
stands-
strom
Nenndrehzahl bei Netznennspannung Rotor-
träg-
heits-
moment
Gewicht Vorzugstyp
230 V AC 400 V AC 480 V AC Resol-
ver
BiSS Single-
Turn
AM3011-wB00 0,18 Nm 1,16 A 8000 min-1 0,017 kg cm² 0,35 kg    
AM3012-wC00 0,31 Nm 1,51 A 8000 min-1 0,031 kg cm² 0,49 kg V  
AM3013-wC00 0,41 Nm 1,48 A 8000 min-1 0,045 kg cm² 0,63 kg    
AM3021-wCyz-000a 0,48 Nm 1,58 A 8000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0,107 kg cm² 0,82 kg V V
AM3022-wCyz-000a 0,84 Nm 1,39 A 3500 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0,161 kg cm² 1,10 kg V V
AM3023-wCyz-000a 1,13 Nm 1,41 A 2500 min-1 5500 min-1 7000 min-1 0,216 kg cm² 1,38 kg V V
AM3023-wDyz-000a 1,16 Nm 2,19 A 5000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0,216 kg cm² 1,38 kg    
AM3024-wCyz-000a 1,38 Nm 1,42 A 2000 min-1 4500 min-1 5500 min-1 0,270 kg cm² 1,66 kg    
AM3024-wDyz-000a 1,41 Nm 2,21 A 4000 min-1 8000 min-1 8000 min-1 0,270 kg cm² 1,66 kg    
AM3031-wCyz 1,15 Nm 1,37 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 0,330 kg cm 1,55 kg V V
AM3031-wEyz 1,20 Nm 2,99 A 6000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0,330 kg cm 1,55 kg   V
AM3032-wCyz 2,00 Nm 1,44 A 1500 min-1 6000 min-1 3500 min-1 0,590 kg cm² 2,23 kg V V
AM3032-wDyz 2,04 Nm 2,23 A 2500 min-1 5500 min-1 6000 min-1 0,590 kg cm² 2,23 kg V V
AM3033-wCyz 2,71 Nm 1,47 A 1000 min-1 2000 min-1 2500 min-1 0,850 kg cm² 2,90 kg    
AM3033-wEyz 2,79 Nm 2,58 A 2000 min-1 4500 min-1 5000 min-1 0,850 kg cm² 2,90 kg V V
AM3041-wCyz 1,95 Nm 1,46 A 1200 min-1 3000 min-1 3500 min-1 0,810 kg cm² 2,44 kg V V
AM3041-wEyz 2,02 Nm 2,85 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 0,810 kg cm² 2,44 kg    
AM3042-wEyz 3,42 Nm 2,74 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 1,450 kg cm² 3,39 kg    
AM3042-wGyz 3,53 Nm 4,80 A 3500 min-1 6000 min-1 6000 min-1 1,450 kg cm² 3,39 kg V V
AM3043-wEyz 4,70 Nm 2,76 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 2,090 kg cm² 4,35 kg    
AM3043-wGyz 4,80 Nm 4,87 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 2,090 kg cm² 4,35 kg V V
AM3044-wEyz 5,76 Nm 2,90 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 2,730 kg cm² 5,30 kg    
AM3044-wGyz 5,88 Nm 5,00 A 2000 min-1 4000 min-1 5000 min-1 2,730 kg cm² 5,30 kg V V
AM3044-wJyz 6,00 Nm 8,80 A 4000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 2,730 kg cm² 5,30 kg V V
AM3051-wEyz 4,70 Nm 2,75 A 1200 min-1 2500 min-1 3000 min-1 3,420 kg cm² 4,20 kg V  
AM3051-wGyz 4,75 Nm 4,84 A 2500 min-1 5000 min-1 6000 min-1 3,420 kg cm² 4,20 kg V V
AM3052-wGyz 8,43 Nm 4,72 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 6,220 kg cm² 5,80 kg V  
AM3052-wKyz 8,60 Nm 9,30 A 3000 min-1 5500 min-1 6000 min-1 6,220 kg cm² 5,80 kg V V
AM3053-wGyz 11,37 Nm 4,77 A 1000 min-1 2000 min-1 2400 min-1 9,120 kg cm² 7,40 kg    
AM3053-wKyz 11,60 Nm 9,40 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 9,120 kg cm² 7,40 kg V V
AM3054-wKyz 14,40 Nm 9,70 A 1800 min-1 3500 min-1 4000 min-1 11,92 kg cm² 9,00 kg    
AM3062-wKyz 12,20 Nm 9,60 A 2000 min-1 3500 min-1 4500 min-1 16,90 kg cm² 8,90 kg V V
AM3062-wMyz 12,20 Nm 13,40 A 3000 min-1 6000 min-1 6000 min-1 16,90 kg cm² 8,90 kg    
AM3063-wKyz 16,80 Nm 9,90 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 24,20 kg cm² 11,1 kg    
AM3063-wMyz 17,00 Nm 13,80 A 2000 min-1 4000 min-1 4500 min-1 24,20 kg cm² 11,1 kg    
AM3063-wNyz 17,00 Nm 17,40 A 3000 min-1 5000 min-1 6000 min-1 24,20 kg cm² 11,1 kg    
AM3064-wKyz 20,80 Nm 9,20 A 1200 min-1 2000 min-1 2500 min-1 31,60 kg cm² 13,3 kg    
AM3064-wLyz 21,00 Nm 12,80 A 1500 min-1 3000 min-1 3500 min-1 31,60 kg cm² 13,3 kg   V
AM3064-wPyz 20,40 Nm 18,60 A 2500 min-1 4500 min-1 5500 min-1 31,60 kg cm² 13,3 kg   V
AM3065-wKyz 24,80 Nm 9,80 A 1000 min-1 2000 min-1 2200 min-1 40,00 kg cm² 15,4 kg    
AM3065-wMyz 25,00 Nm 13,60 A 1500 min-1 2500 min-1 3000 min-1 40,00 kg cm² 15,4 kg    
AM3065-wNyz 24,30 Nm 17,80 A 2000 min-1 3500 min-1 4000 min-1 40,00 kg cm² 15,4 kg V V
AM3072-wKyz 29,70 Nm 9,30 A 1500 min-1 1800 min-1 64,50 kg cm² 19,7 kg    
AM3072-wMyz 30,00 Nm 13,00 A 2000 min-1 2500 min-1 64,50 kg cm² 19,7 kg    
AM3072-wPyz 29,40 Nm 18,70 A 1800 min-1 3000 min-1 3500 min-1 64,50 kg cm² 19,7 kg   V
AM3073-wMyz 42,00 Nm 13,60 A 1500 min-1 1800 min-1 92,10 kg cm² 26,7 kg    
AM3073-wPyz 41,60 Nm 19,50 A 1300 min-1 2400 min-1 2800 min-1 92,10 kg cm² 26,7 kg    
AM3074-wLyz 53,00 Nm 12,90 A 1200 min-1 1400 min-1 119,7 kg cm² 33,6 kg    
AM3074-wPyz 52,50 Nm 18,50 A 1800 min-1 2000 min-1 119,7 kg cm² 33,6 kg   V

u: Flanschgröße

v: Baulänge

 

Option w = 0: glatte Welle (Standard)

w = 1: Welle mit Nut- und Passfeder nach DIN 6885 (kein Vorzugstyp)

w = 2: Welle mit Wellendichtring IP 65 und glatter Welle (kein Vorzugstyp)

w = 3: Welle mit Wellendichtring IP 65 und Welle mit Nut- und Passfeder (kein Vorzugstyp)

 

Option x = Wicklungscode A…P

 

Option y = 0: Resolver, 2-polig

y = 1: Singleturn-Absolutwertgeber, Heidenhain EnDAT

absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild

AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung

AM305x…AM307x: 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung

y = 2: Multiturn-Absolutwertgeber, Heidenhain EnDAT

absolute Position innerhalb 4.096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild

AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung

AM305x…AM307x: 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung

y = 3: Singleturn-Absolutwertgeber, Hengstler BiSS

absolute Position innerhalb einer Umdrehung,

elektronisches Typenschild, 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung für AM302x…AM307x

y = 4: Multiturn-Absolutwertgeber, Hengstler BiSS

absolute Position innerhalb 4.096 Umdrehungen,

elektronisches Typenschild, 2.048 Sinusperioden pro Umdrehung für AM302x…AM307x

 

Option z = 0: ohne Haltebremse

z = 1: mit Haltebremse für AM302x…AM307x

 

Option a = 0: Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel

a = 1: Anschlusskabel 0,5 m

 

Sonderflansch, Sonderwellen, sowie sonstiges Zubehör auf Anfrage

Abmessungen

AM30xx Synchron Servomotoren

Abmessungen a b d k (Resolver) (ohne Bremse) k (Resolver) (mit Bremse) k (Encoder) (ohne Bremse) k (Encoder) (mit Bremse) l r
AM3011 30 mm 8 mm 25 mm 69,6 mm 46 mm 40 mm
AM3012 30 mm 8 mm 25 mm 88,6 mm 46 mm 40 mm
AM3013 30 mm 8 mm 25 mm 107,6 mm 46 mm 40 mm
AM3021 40 mm 9 mm 20 mm 95,4 mm 129,5 mm 95,4 mm 129,5 mm 63 mm 58 mm
AM3022 40 mm 9 mm 20 mm 114,4 mm 148,5 mm 114,4 mm 148,5 mm 63 mm 58 mm
AM3023 40 mm 9 mm 20 mm 133,4 mm 167,5 mm 133,4 mm 167,5 mm 63 mm 58 mm
AM3024 40 mm 9 mm 20 mm 152,4 mm 186,5 mm 152,4 mm 186,5 mm 63 mm 58 mm
AM3031 60 mm 14 mm 30 mm 109,8 mm 140,3 mm 109,8 mm 140,3 mm 75 mm 70 mm
AM3032 60 mm 14 mm 30 mm 140,8 mm 171,3 mm 140,8 mm 171,3 mm 75 mm 70 mm
AM3033 60 mm 14 mm 30 mm 171,8 mm 202,3 mm 171,8 mm 202,3 mm 75 mm 70 mm
AM3041 80 mm 19 mm 40 mm 118,8 mm 153,3 mm 118,8 mm 153,3 mm 100 mm 84 mm
AM3042 80 mm 19 mm 40 mm 147,8 mm 181,3 mm 147,8 mm 181,3 mm 100 mm 84 mm
AM3043 80 mm 19 mm 40 mm 176,8 mm 210,3 mm 176,8 mm 210,3 mm 100 m 84 mm
AM3044 80 mm 19 mm 40 mm 205,8 mm 239,3 mm 205,8 mm 239,3 mm 100 mm 84 mm
AM3051 110 mm 24 mm 50 mm 127,5 mm 172,5 mm 146,0 mm 189,0 mm 130 mm 108 mm
AM3052 110 mm 24 mm 50 mm 158,5 mm 203,5 mm 177,0 mm 220,0 mm 130 mm 108 mm
AM3053 110 mm 24 mm 50 mm 189,5 mm 234,5 mm 208,0 mm 251,0 mm 130 mm 108 mm
AM3054 110 mm 24 mm 50 mm 220,5 mm 265,5 mm 239,0 mm 282,0 mm 130 mm 108 mm
AM3062 130 mm 32 mm 58 mm 153,7 mm 200,7 mm 172,2 mm 219,7 mm 165 mm 138 mm
AM3063 130 mm 32 mm 58 mm 178,7 mm 225,7 mm 197,2 mm 244,7 mm 165 mm 138 mm
AM3064 130 mm 32 mm 58 mm 203,7 mm 250,7 mm 222,2 mm 269,7 mm 165 mm 138 mm
AM3065 130 mm 32 mm 58 mm 228,7 mm 275,7 mm 247,2 mm 294,7 mm 165 mm 138 mm
AM3072 180 mm 38 mm 80 mm 192,5 mm 234,5 mm 201,7 mm 253,7 mm 215 mm 188 mm
AM3073 180 mm 38 mm 80 mm 226,5 mm 268,5 mm 235,7 mm 287,7 mm 215 mm 188 mm
AM3074 180 mm 38 mm 80 mm 260,5 mm 302,5 mm 269,7 mm 321,7 mm 215 mm 188 mm

k: für Feedback-Resolver, technische Zeichnungen

Zubehör