AM811x
 
AM8113 Servomotor 0,52 Nm (M0), F1 (40 mm)

AM8113 | Servomotor 0,52 Nm (M0), F1 (40 mm)

Der Niederspannungs-Servomotor AM8113 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F1 (40 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 8 h7 und ein freies Wellenende von d = 25 mm.

Angaben für 50 V DC AM8113-wFyz
Motortyp permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Stillstandsdrehmoment 0,52 Nm
Nenndrehmoment 0,50 Nm
Kühlung Konvektion
Nenndrehzahl 3000 min-1
Nennleistung 0,16 kW
Spitzendrehmoment 2,04 Nm
Stillstandsstrom 4,8 A
Spitzenstrom 18,0 A
Drehmomentkonstante 0,11 Nm/A
Spannungskonstante
7,00 mV/min-1
Polzahl 6
Rotorträgheitsmoment 0,067 kgcm²
Gewicht 0,82 kg
Haltemoment Bremse 0,6 Nm
Leistungsaufnahme (Bremse) bei 24 V DC 10 W
Rotorträgheitsmoment inkl. Bremse (J) 0,090 kgcm²
Gewicht inkl. Bremse (m) 1,02 kg
EtherCAT-Klemme EL7211-0010
EtherCAT-Steckmodul EJ7211-0010
EtherCAT Box EP7211-0034
Anschlusstechnik itec®-Stecker
One Cable Technology (OCT) ja
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL in Vorbereitung
Bestellschlüssel
AM81uv-wxyz
u = 1 Flanschgröße F1
v Baulänge
w = 0 glatte Welle
w = 1 Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
x Wicklungscode
y = 0 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 1 One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit
y = 2 One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit
y = G One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL 2 (nur in Kombination mit AX8xxx-0200)
y = H One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL 2 (nur in Kombination mit AX8xxx-0200)
z = 0 ohne Haltebremse
z = 1 mit Haltebremse
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Zubehör  
EL7201-0010 Servomotor-EtherCAT-Klemme für OCT, 48 V DC, Ieff = 2,8 A
EL7211-0010 Servomotor-EtherCAT-Klemme für OCT, 48 V DC, Ieff = 4,5 A
ZK4704-0421-2xxx Motorleitungen für Servomotoren AM81xx an Servoklemme EL72xx-0010 und EL72xx-9014 mit OCT
AG2250-+PLE40-M01-i Planetengetriebe für kompakte Antriebstechnik, einstufig
AG2250-+PLE40-M02-i Planetengetriebe für kompakte Antriebstechnik, zweistufig
AG2250-+WPLE40-M01-i Winkelplanetengetriebe für kompakte Antriebstechnik, einstufig
AG2250-+WPLE40-M02-i Winkelplanetengetriebe für kompakte Antriebstechnik, zweistufig