AS1000
 
AS1xxx Schrittmotoren

AS1xxx | Schrittmotoren

Schrittmotoren sind Synchronmotoren mit sehr hoher Polzahl und können somit zu den Direktantrieben gezählt werden. Hohes Haltemoment und sehr gute Positionierbarkeit zählen zu den Vorteilen. Durch intelligente Ansteuerung der Statorwicklungen im Vollschritt- oder Mikroschrittmodus können einzelne Schritte oder Teilschritte direkt, ohne Rückführsystem, angefahren werden. Dies unterscheidet Schrittmotoren von Servomotoren, wodurch sie eine kostengünstige Alternative bieten. Bei zu starker Beschleunigung und schnellem Lastwechsel kann es dazu kommen, dass der Schrittmotor dem Drehfeld nicht folgen kann und „Schritte verliert“. Abhilfe schafft hier die Encoder-Option.

Im unteren Drehzahlbereich hat der Schrittmotor sein größtes Drehmoment und bei Stillstand sogar ein überragendes Haltemoment. Dies macht in vielen Anwendungen eine Haltebremse überflüssig. In den Schrittmotor-Busklemmen aus dem Beckhoff-I/O-System kann für jedes Drehzahl- oder Belastungsprofil eine passende Stromkurve hinterlegt werden, um die thermische Belastung des Motors optimal anzupassen.

Beckhoff-Schrittmotoren werden als Stellantriebe oder Hilfsachsen im Maschinenbau und der Automatisierungstechnik eingesetzt. In Verbindung mit den Schrittmotor-Busklemmen KL2531 und KL2541 sowie der Automatisierungssoftware TwinCAT können kostengünstige Achsen sehr einfach in die Gesamtapplikation eingebunden werden.

Die Schrittmotoren sind mit vorkonfektionierten Steckern versehen, um den elektrischen Anschluss zu vereinfachen. Als Zubehör stehen Planetengetriebe, Inkremental-Encoder und vorkonfektionierte Anschlussleitungen zur Verfügung.

Technische Daten AS1010-0000 AS1020-0xyz AS1030-0000
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 1,0 A 1,0 A 1,5 A
Stillstandsmoment 0,38 Nm 0,5 Nm 0,6 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 4,10 Ω 4,80 Ω 0,80 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 9,50 mH 9,50 mH 3,80 mH
Rotorträgheitsmoment 0,056 kg cm² 0,074 kg cm² 0,21 kg cm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 42 mm x 39 mm 42 mm x 48 mm 56 mm x 53 mm
Gewicht 0,31 kg 0,39 kg 0,68 kg
Busklemme KL2531 KL2531/KL2541 KL2531
Technische Daten AS1050-0xyz AS1060-wxyz
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 5,0 A
Stillstandsmoment 1,2 Nm 5,0 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 0,28 Ω 0,36 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 0,86 mH 2,80 mH
Rotorträgheitsmoment 0,36 kg cm² 4,40 kg cm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 56 mm x 75 mm 86 mm x 97 mm
Gewicht 1,00 kg 2,85 kg
Busklemme KL2541

Option w = 0: glatte Welle; w = 1: Welle mit Nut- und Passfeder (nur AS1060)

Option x = 0: ein Wellenende; x = 1: zweites Wellenende

Option y = 0: kein Inkremental-Encoder; y = 1: Inkremental-Encoder 24 V DC, 200 Striche; y = 2: 1.024 Striche

Option z = 0: Standardausführung; z = 1: kundenspezifische Ausführung