AS1000
 
AS1xxx-Zubehör

AS1xxx | Zubehör

Planetengetriebe AG1000

Beckhoff bietet zur Erhöhung des Drehmomentes oder Verbesserung des Massenträgheitsverhältnisses spezielle Planetengetriebe für Schrittmotoren an. Ab einem Motor-Flanschmaß von 56 mm können die Schrittmotoren mit spielarmen Planetengetrieben ausgerüstet werden. Wird das Planetengetriebe zusammen mit dem Schrittmotor bestellt, wird die Motor-Getriebe-Kombination fertig montiert geliefert.

Bestellangaben AG1000-+PM52.x an AS1030/AS1050 AG1000-+PM81.x an AS1060
Nennmoment 4 Nm 20 Nm
Beschleunigungsmoment 6 Nm 30 Nm
Getriebespiel ≤ 0,7° ≤ 0,5°
Max. Radialbelastung 200 N 400 N
Max. Axialbelastung 60 N 80 N

x = 4: Übersetzung 1:4 (exakt 3,7 bzw. als Bruch 63/17), x = 7: Übersetzung 1:7 (exakt 6,75 bzw. als Bruch 27/4)

Motorleitungen für Schrittmotoren AS1000

Bestellangaben
ZK4000-6200-2010 Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 4 x 0,5 mm², l = 1 m
ZK4000-6200-2030 Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 4 x 0,5 mm², l = 3 m
ZK4000-6200-2050 Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 4 x 0,5 mm², l = 5 m
ZK4000-6200-2100 Motorleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 4 x 0,5 mm², l = 10 m

Encoderleitungen für Schrittmotoren AS1000

Bestellangaben
ZK4000-5100-2010 Encoderleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 5 x 0,35 mm², l = 1 m, geschirmt
ZK4000-5100-2030 Encoderleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 5 x 0,35 mm², l = 3 m, geschirmt
ZK4000-5100-2050 Encoderleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 5 x 0,35 mm², l = 5 m, geschirmt
ZK4000-5100-2100 Encoderleitung, beidseitig konfektioniert für Schrittmotoren AS1000, 5 x 0,35 mm², l = 10 m, geschirmt