AX2000
 
AX20xx Digital Kompakt Servoverstärker

AX20xx | Digital Kompakt Servoverstärker

Die digitalen Servoverstärker verbinden modernste Leistungselektronik mit einer praxisgerechten, kompakten Bauform. Kleine Abmessungen, integrierte EMV-Filter (Servoverstärker bis AX2020) und steckbare Anschlüsse ermöglichen einen einfachen und kostengünstigen Schaltschrankeinbau.

Ein interner 32-Bit-Mikroprozessor sorgt für eine hohe Regelgüte mit Abtastzeiten bis zu 62 µs. Der variable Feldbusanschluss erlaubt die einfache Integration in verschiedene Steuerungswelten: EtherCAT, PROFIBUS, SERCOS interface, CANopen, DeviceNet, Real-Time-Ethernet und Lightbus. Zusammen mit den Synchron Servomotoren der Serie AM2xxx, AM3xxx und AL2xxx/AL3800 bieten die Kompakt Servoverstärker ein bestens abgestimmtes, digitales Antriebssystem.

 

Eigenschaften

Technische Daten AX2003 AX2006 AX2010 AX2020 AX2040 AX2070
Nennausgangsstrom 3 A 6 A 10 A 20 A 40 A 70 A/80 A
Nennanschlussspannung 3 x (230…480) V AC ±10 %, 50…60 Hz
Nennzwischenkreis-
gleichspannung
(310…675) V DC
Nennausgangsstrom
(Effektivwert ±3 %)
3 Aeff 6 Aeff 10 Aeff 20 Aeff 40 Aeff 70 Aeff/80 Aeff
Spitzenausgangsstrom
(max. ca. 5 s ±3 %)
6 Aeff 12 Aeff 20 Aeff 40 Aeff 80 Aeff 140 Aeff/160 Aeff
Nennanschlussleistung
S1-Betrieb
2 kVA 4,2 kVA 7 kVA 14 kVA 30 kVA 50 kVA
Dauerleistung-Ballast-
schaltung (RBint)
80 W 200 W 200 W 200 W
Dauerleistung-Ballast-
schaltung (RBext) max.
500 W 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 6 kW 6 kW
Gewicht 4,0 kg 4,0 kg 5,0 kg 7,5 kg 19,5 kg 21 kg

Abmessungen AX2003 AX2006 AX2010 AX2020 AX2040 AX2070
Höhe ohne Stecker 275 mm 275 mm 275 mm 275 mm 495 mm 495 mm
Breite 70 mm 70 mm 70 mm 120 mm 250 mm 250 mm
Tiefe ohne Stecker 265 mm 265 mm 265 mm 265 mm 300 mm 300 mm
Bestellangaben AX20xx-xxxx-000z
AX2003-0000-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A (CANopen-Interface on-board)
AX2006-0000-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A (CANopen-Interface on-board)
AX2010-0000-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A (CANopen-Interface on-board)
AX2020-0000-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A (CANopen-Interface on-board)
AX2040-0000-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A (CANopen-Interface on-board)
AX2070-0000-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A (CANopen-Interface on-board)
AX2003-B110-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, EtherCAT-Interface
AX2006-B110-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, EtherCAT-Interface
AX2010-B110-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, EtherCAT-Interface
AX2020-B110-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, EtherCAT-Interface
AX2040-B110-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, EtherCAT-Interface
AX2070-B110-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, EtherCAT-Interface
AX2003-B200-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, Lightbus-Interface
AX2006-B200-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, Lightbus-Interface
AX2010-B200-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, Lightbus-Interface
AX2020-B200-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, Lightbus-Interface
AX2040-B200-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, Lightbus-Interface
AX2070-B200-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, Lightbus-Interface
AX2003-B310-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2006-B310-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2010-B310-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2020-B310-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2040-B310-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2070-B310-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2003-B520-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, DeviceNet-Interface
AX2006-B520-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, DeviceNet-Interface
AX2010-B520-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, DeviceNet-Interface
AX2020-B520-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, DeviceNet-Interface
AX2040-B520-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, DeviceNet-Interface
AX2070-B520-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, DeviceNet-Interface
AX2003-B750-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, SERCOS-Interface
AX2006-B750-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, SERCOS-Interface
AX2010-B750-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, SERCOS-Interface
AX2020-B750-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, SERCOS-Interface
AX2040-B750-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, SERCOS-Interface
AX2070-B750-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, SERCOS-Interface
AX2003-B900-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 3 A, Ethernet-Interface
AX2006-B900-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 6 A, Ethernet-Interface
AX2010-B900-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 10 A, Ethernet-Interface
AX2020-B900-000z Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 20 A, Ethernet-Interface
AX2040-B900-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 40 A, Ethernet-Interface
AX2070-B900-0001 Digital Kompakt Servoverstärker, Nennausgangsstrom 70 A/80 A, Ethernet-Interface

Option z = 0: ohne Wiederanlaufsperre, z = 1: mit Wiederanlaufsperre

Zubehör