AX2500
 
AX25xx Digital Kompakt Servoverstärker

AX25xx | Digital Kompakt Servoverstärker

Die AX2500-Serie ist ein modulares Antriebssystem. Die Servoverstärker AX2500 sind vollständig softwarekompatibel zum AX2000. Das Mehrachsensystem umfasst im Maximalausbau acht Achsen, ein Versorgungsmodul mit sieben Achsmodulen. Das Versorgungsmodul enthält Netzteil, Netzfilter für Leistungs- und Hilfsspannung, Ballastschaltung und -widerstand sowie eine Leistungsendstufe. Die folgenden Achsmodule werden direkt an das Versorgungsmodul angesteckt und im Gleichspannungszwischenkreis über eine Steckleiste miteinander verbunden. Ebenfalls durchgeschleift wird hierüber die 24-V-DC-Hilfsspannung. Dadurch erhält der Anwender ein sehr kompaktes, kostenoptimiertes Servosystem, welches er flexibel auf seine Bedürfnisse einstellen kann. Der Verdrahtungs- und Inbetriebnahmeaufwand gegenüber Einzelachsen sinkt erheblich. Auch mögliche Fehlerquellen werden durch das modulare Konzept minimiert.

Der variable Feldbusanschluss ermöglicht die einfache Integration in verschiedene Steuerungswelten: PROFIBUS DP, SERCOS interface, CANopen, Real-Time-Ethernet und Lightbus. Der Servoverstärker AX2500 kann Motoren mit Resolver oder Single-/Multiturn-Absolutwertgeber betreiben. Auch der Betrieb von Linear- und Asynchronmotoren ist möglich. Als Zubehör werden fertig konfektionierte Motor- und Feedbackleitungen angeboten.

 

Eigenschaften

Technische Daten AX2503 AX2506 AX2513 AX2516 AX2523 AX2526
Funktion Master-
modul
Master-
modul
Master-
modul
Master-
modul
Achs-
modul
Achs-
modul
Nennausgangsstrom 3 A 6 A* 3 A 6 A* 3 A 6 A*
Nennanschlussspannung 1 x 115…
1/3 x 230 V AC ±10 %, 50…60 Hz
1 x 115…
1/3 x 230 V AC ±10 %, 50…60 Hz
3 x (230…
400) V AC ±10 %, 50…60 Hz
3 x (230…
400) V AC ±10 %, 50…60 Hz
Nennzwischenkreisgleich-
spannung
(160…
310) V DC
(160…
310) V DC
(310…
560) V DC
(310…
560) V DC
(160…
560) V DC
(160…
560) V DC
Nennausgangsstrom (Effektivwert 3 %) 3 Aeff 6 Aeff* 3 Aeff 6 Aeff* 3 Aeff 6 Aeff*
Spitzenausgangsstrom (max. ca. 5 s 3 %) 9 Aeff 12 Aeff* 9 Aeff 12 Aeff* 9 Aeff 12 Aeff*
Max. Anschlussleistung für S1-Betrieb, Mehrachssysteme 7 kVA 7 kVA 12 kVA 12 kVA
Dauerleistung-Ballastschaltung (RBint) 40 W 40 W 40 W 40 W
Abmessungen AX2503 AX2506 AX2513 AX2516 AX2523 AX2526
Höhe ohne Stecker 230 mm 267 mm* 230 mm 267 mm* 230 mm 267 mm*
Breite 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 50 mm 50 mm
Tiefe ohne Stecker 240 mm
Bestellangaben AX25xx-Bxxx-0000
AX2503-B200-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 3 A, Lightbus-Interface
AX2506-B200-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 6 A*, Lightbus-Interface
AX2513-B200-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 3 A, Lightbus-Interface
AX2516-B200-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 6 A*, Lightbus-Interface
AX2523-B200-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 3 A, Lightbus-Interface
AX2526-B200-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 6 A*, Lightbus-Interface
AX2503-B310-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 3 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2506-B310-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 6 A*, PROFIBUS-DP-Interface
AX2513-B310-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 3 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2516-B310-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 6 A*, PROFIBUS-DP-Interface
AX2523-B310-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 3 A, PROFIBUS-DP-Interface
AX2526-B310-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 6 A*, PROFIBUS-DP-Interface
AX2503-B510-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 3 A, CANopen-Interface
AX2506-B510-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 6 A*, CANopen-Interface
AX2513-B510-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 3 A, CANopen-Interface
AX2516-B510-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 6 A*, CANopen-Interface
AX2523-B510-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 3 A, CANopen-Interface
AX2526-B510-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 6 A*, CANopen-Interface
AX2503-B750-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 3 A, SERCOS-Interface
AX2506-B750-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 6 A*, SERCOS-Interface
AX2513-B750-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 3 A, SERCOS-Interface
AX2516-B750-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 6 A*, SERCOS-Interface
AX2523-B750-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 3 A, SERCOS-Interface
AX2526-B750-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 6 A*, SERCOS-Interface
AX2503-B900-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 3 A, Ethernet-Interface
AX2506-B900-0000 Mastermodul, 115 V…230 V, Nennausgangsstrom 6 A*, Ethernet-Interface
AX2513-B900-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 3 A, Ethernet-Interface
AX2516-B900-0000 Mastermodul, 230 V…400 V, Nennausgangsstrom 6 A*, Ethernet-Interface
AX2523-B900-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 3 A, Ethernet-Interface
AX2526-B900-0000 Achsmodul, Nennausgangsstrom 6 A*, Ethernet-Interface

*mit Anbaulüfter

Servoverstärker mit DeviceNet-Interface auf Anfrage

Zubehör