Generatorische Energie
In dynamischen Mehrachsanwendungen können, durch wechselweises Beschleunigen und Verzögern der Antriebsachsen, überhöhte Zwischenkreisspannungen auftreten. Diese Bremsenergie kann entweder vernichtet oder umgewandelt werden. Für den AX5000 stehen verschiedene Optionsmodule zur Verfügung, die diese Aufgabe übernehmen.
AX5001 | Zwischenkreiserweiterung
Durch die Erweiterung der Kondensatorkapazität des Zwischenkreises kann Bremsenergie gespeichert und so für den nächsten Beschleunigungsvorgang sinnvoll wieder verwendet werden. Das Erweiterungsmodul lässt sich über die AX-Bridge einfach mit dem Multi-Achssystem verbinden. Die integrierte EtherCAT-Schnittstelle erlaubt die Parametrierung und Diagnose über den TwinCAT System Manager.
AX5021 | Bremsmodul
Das Bremsmodul besteht aus einem internen Bremswiderstand mit 250-W-Dauerleistung und forcierter Kühlung sowie einem Brems-Chopper. An den Brems-Chopper kann ein externer Bremswiderstand mit einer Dauerleistung von 6 kW angeschlossen werden. Die Montage außerhalb des Schaltschrankes vermeidet eine zusätzliche Erwärmung im Schrank. Durch die Cold-Plate-Ausführung des Kühlkörpers ist die Montage auf wassergekühlten Platten möglich. Das Bremsmodul lässt sich über die AX-Bridge einfach mit dem Multi-Achssystem verbinden. Die integrierte EtherCAT-Schnittstelle erlaubt die Parametrierung und Diagnose über den System Manager.
AX504x | Rückspeisemodule
Durch den Anschluss eines Rückspeisemoduls mit integriertem Netzwechselrichter kann Bremsenergie direkt ins Versorgungsnetz zurückgespeist werden. Das Rückspeisemodul wird an den Zwischenkreis der AX-Bridge angeschlossen. Die integrierte EtherCAT-Schnittstelle erlaubt die Parametrierung und Diagnose über den System Manager. Gleichzeitig kann die Energiebilanz dokumentiert werden.
Schnellverbindungssystem AX-Bridge
Das Schnellverbindungssystem AX-Bridge ermöglicht die einfache und schnelle Verbindung mehrerer AX5000 zu einem Mehrachssystem. Das steckbare Einspeise- und Verbindungsmodul verbindet Einspeisung, Zwischenkreis und 24-V-DC-Steuer- und Bremsspannung.
AX5901 | Power-Supply-Modul
AX5911/AX5912 | Power-Distribution-Modul
| Bestellangaben | AX5xxx | Optionen | Abb. |
|---|---|---|
| AX5001-0000 | Zwischenkreiserweiterungsmodul und 24-V-DC-Powermanagement | |
| AX5021-0000 | Ballasteinheit mit internem Bremswiderstand und Anschlussmöglichkeit eines externen Ballastwiderstandes bis 6 kW | |
| AX504x-0000 | Rückspeisemodul | |
| AX5701-0000 | Encoder-Optionskarte: ein zusätzlicher Encodereingang TTL/1 VSS/BiSS, Hiperface, EnDat (nur für AX51xx) | |
| AX5702-0000 | Encoder-Optionskarte: ein zusätzlicher Encodereingang TTL/1 VSS/BiSS, Hiperface, EnDat (nur für AX52xx) | A |
| AX5801-0000 | TwinSAFE-Drive-Optionskarte: sichere Wiederanlaufsperre, STO, SS1 | B |
| AX5805-0000 | TwinSAFE-Drive-Optionskarte: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI | |
| AX5901-000x | AX-Bridge-Power-Supply-Modul zum Anschluss von Versorgungs- oder Zwischenkreisspannung und 24 V DC für Steuerung und Bremsenergie (steckbar) (AX5x01…AX5125) |
C |
| AX5911-000x | AX-Bridge-Power-Distribution-Modul, für Einspeisung, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5x01…AX5112 | D |
| AX5912-000x | AX-Bridge-Power-Distribution-Modul, für Einspeisung, DC-Zwischenkreis- und Steuerspannung (steckbar), für AX5118 und AX5125 | E |
Produktankündigung |
AX5702, AX5801, AX5901, AX5911: verfügbar AX5021: voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2010 AX5001, AX5805: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2010 AX5041: voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2010 AX5701, AX5901-0001 (UL-Version), AX5911-0001 (UL-Version), AX5912-0001 (UL-Version): voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage |
Option x = 0: CE-Ausführung, x = 1: UL-Ausführung mit zusätzlichen Sicherungen





| Bestellangaben | ZS4500-20xx | Stecker | Abb. |
|---|---|---|
| ZS4500-2001 | Stecker X01 Netzeingang, Buchse 4-polig, AX5101-AX5125 (im Lieferumfang AX5000 enthalten), max. 6 mm² | A |
| ZS4500-2002 | Stecker X02 DC-Link/Zwischenkreis, Buchse 2-polig (im Lieferumfang AX5000 enthalten), max. 6 mm² | B |
| ZS4500-2003 | Stecker X03 24-V-DC-Versorgung, Buchse 3-polig (im Lieferumfang AX5000 enthalten), max. 6 mm² | C |
| ZS4500-2006 | Stecker X06 BLIO 1-reihig ohne LED (im Lieferumfang AX5000 enthalten), max. 1,5 mm² | D |
| ZS4500-2007 | Stecker X06 BLIO 1-reihig mit LED, max. 1,5 mm² | E |
| ZS4500-2008 | Stecker X06 BLIO 3-reihig mit LED, max. 1,5 mm² | F |
| ZS4500-2010 | Stecker-Set: X01, X02, X03, X06 (im Lieferumfang AX5000 enthalten) | |
| ZS4500-2011 | Encoder-Stecker X11/X21, D-Sub, 15-polig mit Gehäuse | G |
| ZS4500-2012 | Resolver-Buchse X12/X22, D-Sub, 15-polig mit Gehäuse | H |
| ZS4500-2013 | Motoranschlussstecker X13/X23, 4-polig, 2,5 mm², mit Schirmblech, bis 25 A, max. 6 mm² | I |
| ZS4500-2014 | Stecker X14/X24, 5-polig, Motorbremse und Thermoschutzkontakt, max. 1,5 mm² | J |










| Bestellangaben | ZS4000-20y0 | Stecker | Abb. |
|---|---|---|
| ZS4000-2010 | EMV-Leistungsstecker für Servoleitung (Gegenstück zur Motordose), BG1, bis Wicklungscode P (18 A) | A |
| ZS4000-2011 | EMV-Leistungsstecker für Servoleitung (Gegenstück zur Motordose), BG1,5, für Wicklungscode Q (25 A) | B |
| ZS4000-2020 | EMV-Resolverstecker für Resolverleitung (Gegenstück zur Motordose) | C |
| ZS4000-2021 | EMV-Encoderstecker für Encoderleitung (Gegenstück zur Motordose) | D |
| ZS4000-2030 | EMV-Thermoschutzstecker für Thermoschutzleitung, D-Sub 9-polig, mit Gehäuse, gerade | E |
| ZS4000-2040 | EMV-Leistungskupplung, Gegenstück zur Motorleitung, BG1 | F |
| ZS4000-2041 | EMV-Leistungskupplung, Gegenstück zur Motorleitung, BG1,5 | G |
| ZS4000-2050 | EMV-Resolverkupplung, Gegenstück zur Resolverleitung | H |
| ZS4000-2051 | EMV-Encoderkupplung für Servomotoren, Gegenstück zur Encoderleitung | I |
| ZS4000-2060 | Resolvereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | J |
| ZS4000-2061 | Encodereinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | K |
| ZS4000-2062 | Resolvereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 | L |
| ZS4000-2063 | Encodereinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000 | M |
| ZS4000-2070 | Leistungseinbaudose, 90° gewinkelt, für AM2000 | N |
| ZS4000-2071 | Leistungseinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000, BG1, bis Wicklungscode P (18 A) | N |
| ZS4000-2072 | Leistungseinbaudose, drehbar, 90° gewinkelt, für AM3000, BG1,5, für Wicklungscode Q (25 A) | O |
| ZS4000-2080 | Resolvereinbaudose, gerade, für AM2000 | P |
| ZS4000-2081 | Encodereinbaudose, gerade, für AM2000 | Q |
| ZS4000-2090 | Leistungseinbaudose, gerade, für AM2000 | R |
| ZS4000-2100 | Metallflansch für Motorleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung | S |
| ZS4000-2101 | Metallflansch für Feedbackleitung, zur Fixierung des Steckers, 2-teilig mit Dichtung | T |




















| Bestellangaben | ZK1090-9191-0xxx | EtherCAT-Patchkabel |
|---|---|
| ZK1090-9191-0001 | EtherCAT-Brücke AX5201 bis AX5112, Länge 0,17 m |
| ZK1090-9191-0002 | EtherCAT-Brücke AX5118-AX5140, Länge 0,26 m |
| ZK1090-9191-0005 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 0,5 m |
| ZK1090-9191-0010 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 1,0 m |
| ZK1090-9191-0020 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 2,0 m |
| ZK1090-9191-0030 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 3,0 m |
| ZK1090-9191-0050 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 5,0 m |
| ZK1090-9191-0100 | EtherCAT-Patchkabel, Länge 10,0 m |
| Bestellangaben | AX2090-NF50-0xxx | Netzfilter |
|---|---|
| AX2090-NF50-0014 | Netzfilter C2 für Servoverstärker AX5000 bis 14,6 A |
| AX2090-NF50-0032 | Netzfilter C2 für Servoverstärker AX5000 bis 32,8 A |
| AX2090-NF50-0063 | Netzfilter C2 für Servoverstärker AX5160 bis 63 A |
| AX2090-NF50-0100 | Netzfilter C2/C3 für Servoverstärker AX5172/AX5190 bis 100 A |
| AX2090-NF50-0150 | Netzfilter C2/C3 für Servoverstärker AX5191/AX5192 bis 150 A |
| AX2090-NF50-0180 | Netzfilter C2/C3 für Servoverstärker AX5193 bis 180 A |
Produktankündigung |
AX2090-NF50-0014, AX2090-NF50-0032: verfügbar AX2090-NF50-0063, AX2090-NF50-0100, AX2090-NF50-0150, AX2090-NF50-0180: voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2010 |
| Bestellangaben | AX2090-ND50-0xxx | Netzdrossel |
|---|---|
| AX2090-ND50-0060 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5160 |
| AX2090-ND50-0072 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5172 |
| AX2090-ND50-0090 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5190 |
| AX2090-ND50-0110 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5191 |
| AX2090-ND50-0143 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5192 |
| AX2090-ND50-0170 | Netzdrossel UK 2 % für Servoverstärker AX5193 |
Produktankündigung |
voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2010 |
| Bestellangaben | AX2090-BW5x-xx00 | Ballastwiderstände |
|---|---|
| AX2090-BW50-0300 | externer Ballastwiderstand für AX5x01 bis AX5112 (stand-alone), 300 W/47 Ω |
| AX2090-BW50-0600 | externer Ballastwiderstand für AX5x01 bis AX5112 (stand-alone), 600 W/47 Ω |
| AX2090-BW50-1600 | externer Ballastwiderstand für AX5x01 bis AX5112 (stand-alone), 1600 W/47 Ω |
| AX2090-BW51-1000 | externer Ballastwiderstand für AX5118-AX5193 (stand-alone) und AX5021, 1000 W/23 Ω |
| AX2090-BW51-3000 | externer Ballastwiderstand für AX5118-AX5193 (stand-alone) und AX5021, 3000 W/23 Ω |
| AX2090-BW51-6000 | externer Ballastwiderstand für AX5118-AX5193 (stand-alone) und AX5021, 6000 W/23 Ω |
Empfohlene Anschlussleitung:
für AX2090-BW50-xxxx = ZK4509-0003-xxxx
für AX2090-BW51-xxxx = ZK4509-0004-xxxx

| Bestellangaben | AX2090-MD50-00xx | Motordrosseln |
|---|---|
| AX2090-MD50-0012 | Motordrossel für AX5000, Motorleitung > 25 m, bis 12 A Nennstrom |
| AX2090-MD50-0025 | Motordrossel für AX5000, Motorleitung > 25 m, bis 25 A Nennstrom |

| Bestellangaben | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm², feste Verlegung | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4500-0003-xxxx | Leitungen für feste Verlegung mit 50.000 Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 200 mm (18 x AD), 4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75 mm²), Länge < 25 m |
A |
| ZK4500-0003-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4502-0003-xxxx | Länge ≥ 25 m | |
| ZK4509-0003-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4501-0003-xxxx | Verlängerungsleitung | B |
| ZK4500-0211-xxxx | Motorleitung mit yTec-Stecker für AM301x-xxxx-0005, 4 x 0,75 mm², dynamische, schleppkettenfähige Leitungen (5 Mio. Biegezyklen), max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 97 mm (10 x AD), max. Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m |


| Bestellangaben | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 1,5 mm², hoch dynamisch für Schleppketteneinsatz | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4500-0023-xxxx | hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 85 mm (7 x AD), max. Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m 4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75 mm²), Länge < 25 m |
C |
| ZK4500-0023-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4502-0023-xxxx | Länge ≥ 25 m | |
| ZK4509-0023-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4501-0023-xxxx | Verlängerungsleitung | D |


| Bestellangaben | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm², feste Verlegung | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4500-0004-xxxx | Leitungen für feste Verlegung mit 50.000 Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 240 mm (18 x AD), 4 x 2,5 + 2 x (2 x 1 mm²), Länge < 25 m |
E |
| ZK4500-0004-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4502-0004-xxxx | Länge ≥ 25 m | |
| ZK4509-0004-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4501-0004-xxxx | Verlängerungsleitung | F |


| Bestellangaben | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 2,5 mm², hoch dynamisch für Schleppketteneinsatz | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4500-0024-xxxx | hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 100 mm (7 x AD), max. Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m, 4 x 2,5 + 2 x (2 x 1 mm²), Länge < 25 m |
G |
| ZK4500-0024-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4502-0024-xxxx | Länge ≥ 25 m | |
| ZK4509-0024-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4501-0024-xxxx | Verlängerungsleitung | H |


| Bestellangaben | Motorleitung mit Leitungsquerschnitt 4 mm², dynamisch | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4500-0015-xxxx | dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 150 mm (10 x AD), 4 x 4 + 2 x 1 + (2 x 1,5 mm²), Länge < 25 m |
I |
| ZK4500-0015-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4502-0015-xxxx | Länge ≥ 25 m | |
| ZK4509-0015-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4501-0015-xxxx | Verlängerungsleitung | J |


| Bestellangaben | Motorleitung für Servoverstärker ab AX5125 |
|---|---|
| ZK4509-0016-0xxx | 6 mm², für AX5125, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| ZK4509-0017-0xxx | 10 mm², für AX5140, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| ZK4509-0018-0xxx | 16 mm², für AX5172, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| ZK4509-0019-0xxx | 25 mm², für AX5190, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| ZK4509-0019-1xxx | 35 mm², für AX5191, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| ZK4509-0019-2xxx | 50 mm², für AX5192, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 10 Mio. Biegezyklen |
| Bestellangaben | Encoderleitung mit Leitungsquerschnitt 7 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 mm² |
Abb. |
|---|---|---|
| ZK4510-0000-xxxx | Leitungen für feste Verlegung mit 50.000 Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s², min. Biegeradius = 140 mm (18 x AD) |
A |
| ZK4510-0000-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4511-0000-xxxx | Verlängerungsleitung für feste Verlegung | B |
| ZK4519-0000-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4510-0020-xxxx | hoch dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 55 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m |
A |
| ZK4510-0020-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4511-0020-xxxx | Verlängerungsleitung, hochdynamisch, schleppkettenfähig | B |
| ZK4519-0020-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4510-0210-xxxx | dynamische Encoderleitung mit yTec-Stecker, 4 x 2 x 0,25 mm² |


| Bestellangaben | Resolverleitung mit Leitungsquerschnitt 4 x 2 x 0,25 mm² | Abb. |
|---|---|---|
| ZK4530-0010-xxxx | dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s², Biegeradius = 75 mm (10 x AD) |
C |
| ZK4530-0010-0050 | Beispiellänge 5 m | |
| ZK4531-0010-xxxx | Verlängerungsleitung | D |
| ZK4539-0010-xxxx | unkonfektioniert | |
| ZK4530-0210-xxxx | Resolverleitung mit yTec-Stecker für AM301x-xxxx-0005 |


| Bestellangaben | Encoderleitung mit Leitungsquerschnitt 7 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 mm² |
|---|---|
| ZK4520-0020-xxxx | hoch dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 55 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m, dient zum Anschluss von Connector-Box AL2250-0001 an AX5000 für Geber mit Nullimpuls |
| Bestellangaben | Encoderleitung mit Leitungsquerschnitt 7 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 mm² |
|---|---|
| ZK4510-0120-xxxx | hoch dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 10 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s², min. Biegeradius = 55 mm (7 x AD), max. Kettenlänge: horizontal = 20 m, vertikal = 5 m |
| ZK4510-0120-0050 | Beispiellänge 5 m |
| ZK4519-0120-xxxx | unkonfektioniert |

| Bestellangaben | Thermoschutzkontaktleitung mit Leitungsquerschnitt 4 x 0,14 mm² |
|---|---|
| ZK4540-0020-xxxx | hochdynamische, schleppkettenfähige Thermoschutzkontaktleitung, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,14 mm², 10 Mio. Biegezyklen, max.240 m/min, max. 30 m/s², Biegeradius = 55 mm (7 x AD) |

| Bestellangaben | TDdeAX-5000-0000-0200 | Dokumentation |
|---|---|
| TDmlAX-5000-0000-0200 | Inbetriebnahme- und Installationshandbuch AX5000 |