Microsoft Windows Embedded Gold Partner

Beckhoff wurde von Microsoft im Rahmen des Windows Embedded Partnerprogramms zum Gold Partner ausgezeichnet. Der Gold-Status ist die höchste und exklusivste Stufe des Microsoft-Partnerprogramms. Es werden ausschließlich Unternehmen zum Gold Partner ernannt, die sich durch überdurchschnittliches Know-how auf dem Gebiet der Embedded-Technologie auszeichnen.

Als Microsoft Windows Embedded Gold Partner erhält Beckhoff einen frühzeitigen und intensiveren Zugang zu Microsoft-Technologien. Dies ermöglicht die optimale Integration von Beckhoff Automatisierungsprodukten in die Microsoft-Welt. Die technologische Konvergenz von IT- und Automatisierungstechnik wird weiter vorangetrieben. Auch die Produktentwicklung wird durch die enge Partnerschaft beschleunigt.

Die Embedded-Betriebssysteme kommen in Beckhoff Industrie-PCs der verschiedenen Leistungsklassen zum Einsatz. Die Produktvielfalt reicht vom modular aufgebauten Embedded-PC für die Hutschienenmontage, über kompakte Panel-PCs, bis zum klassischen Industrie-PC.

Beckhoff verfügt mit seiner PC-basierten Steuerungstechnik über langjährige Erfahrung und ausgereifte Technologien im Embedded-Segment. Mit der Automatisierungssoftware TwinCAT können Echtzeitsteuerungen auch unter den Embedded-Betriebssystemen Windows XP Embedded und Windows CE realisiert werden. EtherCAT, die von Beckhoff entwickelte Echtzeit-Ethernet-Technologie für die Industriekommunikation, wird ebenfalls erfolgreich in Kombination mit den Windows-Betriebssystemen eingesetzt.

 
Embedded-PC
Industrie-PC
TwinCAT
  Microsoft Gold Partner
  Embedded-PC
  Industrie-PC
  TwinCAT


           
Top Zurück © Beckhoff Automation 2008 - Nutzungsbedingungen