CX1020: Option „active cooling“ für besondere Einbaulagen

CX1020: Option „active cooling“ für besondere Einbaulagen

Der Embedded-PC CX1020 kann mit einer Intel®-Celeron®-M-CPU aufwarten, die mit 1 GHz getaktet ist. Es handelt sich um eine stromsparende Variante, die mit niedriger Core-Spannung ULV (Ultra Low Voltage) arbeitet und mit lediglich 7 W TDP (Thermal Design Power) eine niedrige thermische Verlustleistung hat. Das hat zur Folge, dass selbst in dem kleinen Formfaktor des CX1020-Embedded-PCs auf einen Lüfter verzichtet werden kann.

Für den Einbau in besonderen Einbaulagen ist der Embedded-PC CX1020 jetzt auch mit einer einfach austauschbaren Lüfterkassette, wie bereits vom CX1030 bekannt, verfügbar. Dadurch ist es möglich, den CX1020 nicht nur in aufrechter Position zu montieren. Wenn diese Option gewählt wird, ist es erforderlich, die Netzteile vom Typ CX1100-001x zu verwenden.

Der qualitativ hochwertige Lüfter, doppelt kugelgelagert, ist aufgrund der Kassette im Service-Fall sehr einfach, ohne Werkzeug und ohne Verkabelung, im Feld austauschbar. Der Lüfter ist drehzahlüberwacht und per Software abfragbar.

Weitere Informationen:
CX1020