| Digital-Input: EL1xxx | ES1xxx | |||||
| Signal | 2-Kanal |
4-Kanal |
8-Kanal |
||
| 5 V DC | EL1124 | ES1124 Filter 10 µs |
||||
| 12 V DC | EL1144 | ES1144 Filter 10 µs |
||||
| 24 V DC | EL1002 | ES1002 Filter 3,0 ms, Typ 1, P-schaltend |
EL1004 | ES1004 Filter 3,0 ms, Typ 1, P-schaltend |
EL1008 | ES1008 Filter 3,0 ms, Typ 3, P-schaltend |
||
| EL1012 | ES1012 Filter 10 µs, Typ 1, P-schaltend |
EL1014 | ES1014 Filter 10 µs, Typ 1, P-schaltend |
EL1018 | ES1018 Filter 10 µs, Typ 1, P-schaltend |
|||
| EL1024 | ES1024 Filter 3,0 ms, Typ 2, P-schaltend |
|||||
| EL1034 | ES1034 Filter 10 µs, potenzialfreie Eingänge |
|||||
| EL1104 | ES1104 Filter 3,0 ms, ± Sensorversorgung |
|||||
| EL1202 | ES1202 Ton/Toff 1 μs, schneller Digital-Eingang |
EL1114 | ES1114 Filter 10 µs, ± Sensorversorgung |
||||
| EL1252 | ES1252 Ton/Toff 1 μs, Timestamp |
EL1084 | ES1084 Filter 3,0 ms, N-schaltend |
EL1088 | ES1088 Filter 3,0 ms, N-schaltend |
|||
| EL1262 | ES1262 Ton/Toff 1 μs, Oversampling |
EL1094 | ES1094 Filter 10 µs, N-schaltend |
EL1098 | ES1098 Filter 10 µs, N-schaltend |
|||
| EL1904 TwinSAFE, 4 sichere Eingänge |
|||||
| 48 V DC | EL1134 | ES1134 Filter 10 µs |
||||
| 120 V AC/DC | EL1721 | ES1712 mit Powerkontakten |
||||
| 230 V AC | EL1702 | ES1702 mit Powerkontakten |
||||
| EL1722 | ES1722 ohne Powerkontakte |
|||||
| Zähler | EL1502 Up/down, 24 V DC, 100 kHz, 32 Bit |
||||
| EL1512 Up/down, 24 V DC, 1 kHz, 16 Bit |
|||||
| ELxxxx: Standard-EtherCAT-Klemmen, ESxxxx: EtherCAT-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene |
|||||