Stromwandler
 
SCT1111 Mini-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 32…64 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT1111 | Mini-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 32…64 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 kann platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignet sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.

Technische Daten SCT1111
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 32…64 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 7,6 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 27,5 mm x 46,5 mm x 19 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT1111-0032 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 32/1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA
SCT1111-0035 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 35/1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA
SCT1111-0040 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 40/1 A, Bemessungsleistung 0,3 VA
SCT1111-0050 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 50/1 A, Bemessungsleistung 0,4 VA
SCT1111-0060 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 60/1 A, Bemessungsleistung 0,4 VA
SCT1111-0064 Mini-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 64/1 A, Bemessungsleistung 0,5 VA
Zubehör  
ZB8201-0110 Schnappbefestigung für SCT1xxx