Stromwandler
 
SCT2111 Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 60…500 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT2111 | Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 60…500 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Durchsteck-Stromwandler SCT2111 unterstützt Primärströme von 60 bis 500 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 25,7 mm. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Technische Daten SCT2111
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 60…500 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 25,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 60 mm x 81 mm x 52 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT2111-0060 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 60/1 A, Bemessungsleistung 1,25 VA
SCT2111-0075 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 75/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2111-0080 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 80/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2111-0100 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 100/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2111-0125 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 125/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2111-0150 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 150/1 A, Bemessungsleistung 5 VA
SCT2111-0200 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 200/1 A, Bemessungsleistung 5 VA
SCT2111-0250 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 250/1 A, Bemessungsleistung 5 VA
SCT2111-0300 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 300/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2111-0400 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 400/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2111-0500 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 500/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
Zubehör  
ZB8201-0210 Schnappbefestigung für SCT2xxx
ZB8202-0210 Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx
ZB8203-0210 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig