Stromwandler
 
SCT2121 Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 125…600 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2121 | Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 125…600 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Der Durchsteck-Stromwandler SCT2121 unterstützt Primärströme von 125 bis 600 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 25,7 mm. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Technische Daten SCT2121
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 125…600 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 25,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 60 mm x 81 mm x 52 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT2121-0125 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 125/1 A, Bemessungsleistung 1,5 VA
SCT2121-0150 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 150/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2121-0200 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 200/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT2121-0250 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 250/1 A, Bemessungsleistung 5 VA
SCT2121-0300 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 300/1 A, Bemessungsleistung 5 VA
SCT2121-0400 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 400/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2121-0500 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 500/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2121-0600 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 600/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
Zubehör  
ZB8201-0210 Schnappbefestigung für SCT2xxx
ZB8202-0210 Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx
ZB8203-0210 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig