Stromwandler
 
SCT2411 Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 1250/1500 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT2411 | Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 1250/1500 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Durchsteck-Stromwandler SCT2411 unterstützt die Primärströme 1250 und 1500 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 43,7 mm. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Technische Daten SCT2411
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 1250/1500 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 50 x 30 mm, 63 x 10 mm
Baugröße 4
Abmessungen (B x H x T) 95 mm x 115 mm x 52 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT2411-1250 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1250/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT2411-1500 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1500/1 A, Bemessungsleistung 10 VA
Zubehör  
ZB8201-0210 Schnappbefestigung für SCT2xxx
ZB8202-0240 Plombierplatte für SCT24xx/SCT25xx/SCT26xx
ZB8203-0210 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig