Stromwandler
 
SCT2625 Durchsteck-Stromwandler für Primärstrom 2500 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT2625 | Durchsteck-Stromwandler für Primärstrom 2500 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Der Durchsteck-Stromwandler SCT2625 unterstützt einen Primärstrom von 2500 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 70 mm. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Technische Daten SCT2625
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 2500 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 70 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 80 x 30 mm, 100 x 10 mm
Baugröße 6
Abmessungen (B x H x T) 130 mm x 147 mm x 52 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT2625-2500 Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 2500/5 A, Bemessungsleistung 15 VA
Zubehör  
ZB8201-0210 Schnappbefestigung für SCT2xxx
ZB8202-0240 Plombierplatte für SCT24xx/SCT25xx/SCT26xx
ZB8203-0210 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211 Quick-Fix-Kabelbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig