Stromwandler
 
SCT3121 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 125/150 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT3121 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 125/150 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Der kompakte 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3121 misst die Primärströme 3 x 125 A und 3 x 150 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm und eignet sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Technische Daten SCT3121
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 3 x 125 / 3 x 150 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 13,5 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 105 mm x 90 mm x 54 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT3121-0125 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 3 x 125/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
 
SCT3121-0150 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 3 x 150/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA