Stromwandler
 
SCT3215 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 100…250 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT3215 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 100…250 A, Genauigkeitsklasse 1

Der kompakte 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3215 misst Primärströme von 3 x 100 bis 3 x 250 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18 mm und eignet sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Technische Daten SCT3215
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 3 x 100…3 x 250 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 18 mm
Baugröße 2
Abmessungen (B x H x T) 115 mm x 65 mm x 55 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT3215-0100 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 100/5 A, Bemessungsleistung 1,0 VA
 
SCT3215-0150 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 150/5 A, Bemessungsleistung 1,25 VA
 
SCT3215-0250 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 250/5 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
 
Zubehör  
ZB8201-0320 Schnappbefestigung für SCT32xx