Stromwandler
 
SCT3315 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 250…600 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT3315 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 250…600 A, Genauigkeitsklasse 1

Der kompakte 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3315 misst Primärströme von 3 x 250 bis 3 x 600 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm und eignet sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Technische Daten SCT3315
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 3 x 250…3 x 600 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 22 mm
Baugröße 3
Abmessungen (B x H x T) 150 mm x 75 mm x 55 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT3315-0250 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 250/5 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
 
SCT3315-0400 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 400/5 A, Bemessungsleistung 5 VA
 
SCT3315-0500 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 500/5 A, Bemessungsleistung 5 VA
 
SCT3315-0600 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 600/5 A, Bemessungsleistung 5 VA