Stromwandler
 
SCT6311 Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 200/250 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT6311 | Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 200/250 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Kabel-Klappstromwandler SCT6311 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 200 und 250 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 18,5 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT6311
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 200/250 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 18,5 mm
Baugröße 3
Abmessungen (B x H x T) 49 mm x 80 mm x 59 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT6311-0200 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 200/1 A, Bemessungsleistung 1,5 VA
SCT6311-0250 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 250/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
Zubehör  
ZB8201-0630 Schnappbefestigung für SCT63xx/SCT64xx