Stromwandler
 
SCT6411 Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 300…500 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT6411 | Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 300…500 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Kabel-Klappstromwandler SCT6411 für Bestandsanlagen, misst Primärströme von 300 bis 500 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 27,9 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT6411
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 300…500 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 27,9 mm
Baugröße 4
Abmessungen (B x H x T) 49 mm x 80 mm x 59 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT6411-0300 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 300/1 A, Bemessungsleistung 1,5 VA
SCT6411-0400 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 400/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT6411-0500 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 500/1 A, Bemessungsleistung 3 VA
Zubehör  
ZB8201-0630 Schnappbefestigung für SCT63xx/SCT64xx