Stromwandler
 
SCT6615 Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 600/750 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT6615 | Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 600/750 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Kabel-Klappstromwandler SCT6615 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 600 und 750 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 42,4 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT6615
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 600/750 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 42,4 mm
Baugröße 6
Abmessungen (B x H x T) 72 mm x 120 mm x 98 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT6615-0600 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 600/5 A, Bemessungsleistung 5,0 VA
SCT6615-0750 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 750/5 A, Bemessungsleistung 5,0 VA