Stromwandler
 
SCT6715 Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT6715 | Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Kabel-Klappstromwandler SCT6715 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 800 und 1000 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 2 x 42,4 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT6715
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 800/1000 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 2 x 42,4 mm
Baugröße 7
Abmessungen (B x H x T) 67 mm x 96 mm x 69 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT6715-0800 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 800/5 A, Bemessungsleistung 5,0 VA
SCT6715-1000 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1000/5 A, Bemessungsleistung 5,0 VA