Stromwandler
 
SCT6725 Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6725 | Kabel-Klappstromwandler für Primärströme 800/1000 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Der Kabel-Klappstromwandler SCT6725 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 800 und 1000 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 2 x 42,4 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT6725
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 800/1000 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 2 x 42,4 mm
Baugröße 7
Abmessungen (B x H x T) 67 mm x 96 mm x 69 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT6725-0800 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 800/5 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT6725-1000 Kabel-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 1000/5 A, Bemessungsleistung 2,5 VA