Stromwandler
 
SCT7105 Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 100/200 A, Genauigkeitsklasse 3

SCT7105 | Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 100/200 A, Genauigkeitsklasse 3

Der Stromschienen-Klappstromwandler SCT7105 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 100 und 200 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT7105
Genauigkeitsklasse 3
Primärstrom 100/200 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 20 x 30 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 93 mm x 106 mm x 58 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT7105-0100 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 3, Verhältnis 100/5 A, Bemessungsleistung 1,25 VA
SCT7105-0200 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 3, Verhältnis 200/5 A, Bemessungsleistung 2,5 VA