Stromwandler
 
SCT7115 Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 250/400 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT7115 | Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 250/400 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Stromschienen-Klappstromwandler SCT7115 für Bestandsanlagen, misst die Primärströme 250 und 400 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT7115
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 250/400 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 20 x 30 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 93 mm x 106 mm x 58 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT7115-0250 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 250/5 A, Bemessungsleistung 1,5 VA
SCT7115-0400 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 400/5 A, Bemessungsleistung 5 VA