EtherCAT-Klemmen - Sonderfunktionen EL5xxx, ES5xxx, EL6xxx, ES6xxx, EL7xxx, ES7xxx

EtherCAT-Klemmen - Sonderfunktionen: EL5xxx | ES5xxx, EL6xxx | ES6xxx, EL7xxx | ES7xxx

Sonderfunktionen: EL5xxx | ES5xxx, EL6xxx | ES6xxx, EL7xxx | ES7xxx
Signal
1-Kanal

2-Kanal

4-Kanal
Winkel-/
Wegmessung
EL5001 | ES5001
SSI-Geber-Interface
   
EL5021 | ES5021
SinCos-Encoder-Interface,
1 Vss
   
EL5101 | ES5101
Inkremental-Encoder-
Interface, Differenzeingänge
   
EL5151 | ES5151
Inkremental-Encoder-
Interface, 32 Bit
EL5152 | ES5152
Inkremental-Encoder-
Interface, 32 Bit
 
Kommunikation EL6001 | ES6001
RS232, 115,2 kBaud
   
EL6021 | ES6021
RS422/RS485, 115,2 kBaud
   
EL6080 NEU
Speicherklemme,
128 kByte
   
EL6201 | ES6201
AS-Interface-Masterklemme
  EL6224 | ES6224
IO-Link
EL6601
Switchport
EL6692
EtherCAT-Bridge-Klemme
EL6614
Switchport
EL6631 NEU
PROFINET-IO-Controller/
Device-Klemme
   
EL6720 NEU
Lightbus-Masterklemme
   
EL6731
PROFIBUS DP-
Masterklemme
   
EL6731-0010
PROFIBUS DP-Slaveklemme
   
EL6740-0010
Interbus-Slaveklemme
   
EL6751
CANopen-Masterklemme
   
EL6751-0010
CANopen-Slaveklemme
   
EL6752
DeviceNet-Masterklemme
   
EL6752-0010
DeviceNet-Slaveklemme
  EL6904
TwinSAFE-Logic-Klemme mit
4 sicheren Ausgängen
Motion EL7031 | ES7031
Schrittmotorklemme,
Imax = 1,5 A, 24 V
   
EL7041 | ES7041
Schrittmotorklemme,
Imax = 5,0 A, 50 V,
Inkremental-Encoder-
Interface
   
  EL7332 | ES7332
DC-Motor-Endstufe,
24 V DC, 1,0 A
 
  EL7342 | ES7342
DC-Motor-Endstufe,
50 V DC, 3,5 A,
Inkremental-Encoder-
Interface
EM7004
4-Achs-Interface
ELxxxx: Standard-EtherCAT-Klemmen,
ESxxxx: EtherCAT-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene