EtherCAT-Klemmen - Systemklemmen: EL9xxx, ES9xxx

EtherCAT-Klemmen - Systemklemmen: EL9xxx | ES9xxx

Systemklemmen: EL9xxx | ES9xxx
Signal System Potenzial-
einspeisung
Netzteile
System EL9011
Busendkappe
   
EL9080
Trennklemme
   
EL9180 | ES9180
Potenzialverteilerklemme,
2 Klemmstellen je
Powerkontakt
   
EL9185 | ES9185
Potenzialverteilerklemme,
4 Klemmstellen an
2 Powerkontakten
   
EL9186 | ES9186
Potentialverteilung,
8 x 24 V
   
EL9187 | ES9187
Potentialverteilung,
8 x 0 V
   
EL9195 | ES9195
Abschirmklemme
   
24 V DC   EL9100 | ES9100
EL9400 | ES9400
Eingang 24 V DC,
E-Bus-Netzteil, 2 A
  EL9110 | ES9110
Diagnose
EL9410 | ES9410
Eingang 24 V DC,
Ausgang 5 V/2 A
  EL9200
Sicherung
EL9505 | ES9505
Eingang 24 V DC,
Ausgang 5 V DC, 0,5 A
  EL9210
Diagnose, Sicherung
EL9508 | ES9508
Eingang 24 V DC,
Ausgang 8 V DC, 0,5 A
    EL9510 | ES9510
Eingang 24 V DC,
Ausgang 10 V DC, 0,5 A
    EL9512 | ES9512
Eingang 24 V DC,
Ausgang 12 V DC, 0,5 A
    EL9515 | ES9515
Eingang 24 V DC,
Ausgang 15 V DC, 0,5 A
  EL9520 | ES9520
AS-Interface-
Potenzialeinspeisung
mit Filter
 
    EL9560 | ES9560
Eingang 24 V DC,
Ausgang 24 V DC, 0,5 A mit galvanischer Trennung
120 – 230 V AC   EL9150 | ES9150
 
  EL9160 | ES9160
Diagnose
 
  EL9190 | ES9190
beliebige Spannung bis
230 V ohne LED
 
  EL9250
Sicherung
 
  EL9260
Diagnose, Sicherung
 
ELxxxx: Standard-EtherCAT-Klemmen,
ESxxxx: EtherCAT-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene