Neben dem umfangreichen Programm an Feldbus-Box-Modulen bietet Beckhoff auch das passende Zubehör für eine einfache und schnelle Verdrahtung. Neben vorkonfektionierten Kabeln in verschiedenen Längen stehen auch feldkonfektionierbare Stecker und Kabel für maximale Flexibilität zur Verfügung.
Kabelsätze und Stecker
Powerleitungen: vorkonfektionierte Leitungen für den Anschluss und die Weiterleitung der Stromversorgung
Zubehör Feldbussysteme
Zubehör Ethernet, PROFIBUS, Modbus, RS232, RS485: Verteilersysteme, Endwiderstände sowie feldkonfektionierbare Stecker und Kupplungen
Zubehör IP-Link: Lichtwellenleiter zur Verbindung der Koppler Box mit den Erweiterungsmodulen
Kabelsätze PROFIBUS, Modbus, RS485: vorkonfektionierte Feldbuskabel in verschiedenen Längen
Sensorleitungen: Leitungen für den Anschluss von Sensoren und Aktoren in vielen Steckverbindervariationen
Zubehör CANopen, DeviceNet: Verteilersysteme, Endwiderstände, etc.
Zubehör Sensorik: feldkonfektionierbare Stecker und Kupplungen in Schraub-, Löt- und Schneidklemmtechnik, Powerverteiler
Kabelsätze CANopen, DeviceNet: vorkonfektionierte Feldbuskabel in verschiedenen Längen