Erweiterungs-Box

Erweiterungs-Box

Die Erweiterungs-Box-Module decken das gesamte Spektrum der I/O-Signale ab: digitale Eingänge mit unterschiedlichen Filtern, digitale Ausgänge mit 0,5- und 2-A-Ausgangsstrom, analoge Ein- und Ausgänge mit 16-Bit-Auflösung, Thermoelement- und RTD-Eingänge, serielle Schnittstellen und Encoder-Eingänge.

Wie bei den Baugruppen der Kompakt Box sind die digitalen Ein-/Ausgänge wahlweise über schnappbare 8-mm-Steckverbinder oder schraubbare Steckverbinder (M8 und M12) anschließbar. Analoge Signaltypen werden mit der M12-Variante ausgerüstet. Die schnappbaren Stecker verriegeln formschlüssig und ergeben eine rüttelfeste Verbindung, während sich die schraubbaren Stecker durch eine hohe Zugfestigkeit auszeichnen.

Die Verbindung der Erweiterungsmodule zur Prozessebene erfolgt über die Feldbus-Koppler. Bis zu 120 Erweiterungsbaugruppen können über die Kommunikationsverbindung IP-Link in einem Abstand von 15 m von Box zu Box angeschlossen werden.

IP-Link-Verbindungsstecker

IP-Link-
Verbindungsstecker

Ø 8 Steckverbindung gerade

Anschlussvariante mit Ø 8 Steckverbindung gerade

M8-Schraubverbindung gewinkelt

Anschlussvariante mit M8-Schraubverbindung gewinkelt

M8-Schraubverbindung gerade

Anschlussvariante mit
M8-Schraubverbindung gerade

M12-Schraubverbindung gewinkelt

Anschlussvariante mit
M12-Schraubverbindung gewinkelt

M12-Schraubverbindung gerade

Anschlussvariante mit
M12-Schraubverbindung gerade

 
 
Typenübersicht Signale: IExxxx
Digital-I/O
Input Ø 8 M8 M12  
24 V DC 8-Kanal
Filter 3,0 ms
IE1000     IE1001     IE1002      
  8-Kanal
Filter 0,2 ms
IE1010 IE1011 IE1012  
           
Counter 2-Kanal
Vor-/Rückwärtszähler
24 V DC, 100 kHz
    IE1502  
 
Output Ø 8 M8 M12 D-Sub
25-polig
24 V DC 8-Kanal
Imax = 0,5 A
IE2000 IE2001 IE2002  
  8-Kanal
Imax = 2 A, ∑ 4 A
IE2020 IE2021 IE2022  
  8-Kanal
Imax = 2 A, ∑ 12 A
IE2040 IE2041 IE2042  
  16-Kanal
Imax = 0,5 A, ∑ 4 A, D-Sub-Buchse
      IE2808
           
PWM 2-Kanal
PWM, 24 V DC, Imax = 2,5 A
    IE2512  
           
Kombi Ø 8 M8 M12 KM
24 V DC 8-Kanal
4 Input + 4 Output
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IE2300 IE2301 IE2302  
8-Kanal
4 Input + 4 Output
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IE2310 IE2311 IE2312  
8-Kanal
4 Input + 4 Output
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, ∑ 4 A
IE2320 IE2321 IE2322  
8-Kanal
4 Input + 4 Output
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, ∑ 4 A
IE2330 IE2331 IE2332  
16-Kanal
Kombi-Input/Output
Filter 3,0 ms, Imax = 0.5 A
IE2400 IE2401   IE2403
           


Analog-I/O
Input     M12  
± 10 V 4-Kanal
Differenzeingänge, 16 Bit
    IE3102  
 
0/4 ... 20 mA 4-Kanal
Differenzeingänge, 16 Bit
    IE3112  
 
Widerstandssensor 4-Kanal
Widerstandssensor (RTD),
PT100, PT200, PT500, PT1000,
Ni100, 16 Bit
    IE3202  
 
Thermoelement 4-Kanal
Thermoelement, Typ J, K,
L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit
    IE3312  
 
           
Output     M12  
± 10 V 4-Kanal
16 Bit
    IE4132  
 
0/4 ... 20 mA 4-Kanal
16 Bit
    IE4112  
 


Sonderfunktionen
Funktion   M12 M23  
Winkel-/ Wegmessung 1-Kanal
SSI-Geber-Interface
    IE5009  
1-Kanal
Incremental-Encoder-Interface,
1 MHz
    IE5109  
 
Kommunikation 1-Kanal
Serielle Schnittstelle, RS232
  IE6002    
 
1-Kanal
Serielle Schnittstelle, 0 ... 20 mA (TTY)
  IE6012    
1-Kanal
Serielle Schnittstelle, RS422/RS485
  IE6022    
 
Ventilinsel 16-Kanal
Festo-Ventilinsel mit IP-Link-Anschluss, Baugröße 10 mm
CPV10-VI-IP-8*
 
16-Kanal
Festo-Ventilinsel mit IP-Link-Anschluss, Baugröße 14 mm
CPV14-VI-IP-8*
16-Kanal
SMC-Ventilinsel mit IP-Link-Anschluss
EX250*
* der Vertrieb der Ventilinsel CPV1x-VI-IP8 erfolgt über die Festo AG&Co.,
der Vertrieb der Ventilinsel EX250 erfolgt über SMC