FM33xx
 
FM3312, FM3332 Feldbus Modul

FM3312, FM3332 | Feldbus Modul

Die Feldbus Module FM33xx erlauben den direkten Anschluss von 12 bzw. 32 Thermoelementen in einer Baugruppe. Der Multithermoelement-Anschluss ist in einem kompakten, spritzwassergeschützten Gehäuse untergebracht und besitzt ein PROFIBUS-DP-Interface mit einer Übertragungsrate von 12 MBaud. Der Datenaustausch erfolgt vorwiegend zyklisch, wobei azyklische Dienste („DP-V1“) für Parametrierung und Diagnose ebenfalls zur Verfügung stehen.

Die Schaltung der Baugruppe kann Thermoelementsensoren in 2-Leiter-Anschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Error-LEDs zeigen Drahtbruch an. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch Temperaturmessung in den Anschlusssteckern, sodass Standardverlängerungsleitungen angeschlossen werden können. Zum Schutz gegen Fremdspannungen an den Thermoeingängen besitzen die Feldbus Module eine Back-Voltage-Protection. Dabei werden Spannungen bis 230 V AC vom Modul unbeschadet überstanden. Die nicht betroffenen Thermoeingänge sind weiterhin funktionsfähig bzw. werden nur kurzfristig beeinträchtigt.

Die erweiterte Parametrierung erfolgt wahlweise über den Feldbus oder mit dem KS2000-Softwaretool über die Konfigurationsschnittstelle. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert. Der Modulstatus des Feldbus Moduls wird über Leuchtdioden angezeigt.

Die unterschiedlichen Ausbaustufen der Feldbus Module FM33xx unterscheiden sich in der Anzahl der verfügbaren Thermoeingangskanäle (12 oder 32 Kanäle), der Art des implementierten Thermoelements (J- oder K-Typ), sowie im Gehäusetyp (Ansteckgehäuse A oder Anbaugehäuse B). Das Anbaugehäuse Typ B hat zwei Verriegelungslaschen sowie eine umlaufende Gummidichtung für eine IP-65-geschützte Verbindung zum Buchsenelement. Zusätzlich hat Gehäusetyp B zwei Gusslaschen mit Bohrungen für die Anbringung des FM-Moduls an Montageplatten (Durchsteckmontage).

Technische Daten FM3312 FM3332
Feldbus PROFIBUS DP
Übertragungsraten max. 12 MBaud
Konfigurationsmöglichkeit über KS2000 oder die Steuerung
Anschlusstechnik Feldbus DIN 45322, 6-polig, schraubbar
Anzahl Thermoelementkanäle 12 32
Anschluss Thermoelemente Industriesteckverbinder (Han24E, Han64D), 2-Leiter-Anschlusstechnik
Leitungslänge max. 10 m
Sensorarten Typ J, K, mV-Messung
Temperaturbereich Typ J: -10…+900 °C ; Typ K: -100…+1.370 °C
Auflösung 0,1 °C pro Digit
Wandlungszeit ca. 250 ms
Messfehler < ±0,5 % (vom Messbereichsendwert)
Eingangsfilter 5 Varianten, konfigurierbar
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme typ. 90 mA/max. 120 mA typ. 100 mA/max. 130 mA
Breite im Prozessabbild Input: 4 x 16-Bit-Daten, optional: 4 x 8-Bit-Control/Status
Potenzialtrennung Kanäle/Steuerspannung: 500 Veff, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: 100 Veff (PROFIBUS)
Gehäusetyp A Industriesteckverbinder Han24B
Gehäusetyp B Anbaugehäuse AGG + Verriegelungsbügel
Gehäuse Stifteinsatz Han24E Han64D
Kontakte hartvergoldet
Maße (L x B x H) Typ A: 120 mm x 52 mm x 129 mm, Typ B: 150 mm x 52 mm x 129 mm
Gewicht Typ A: 950 g, Typ B: 1030 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Vibrationsfestigkeit gemäß IEC 68, Teil 2-6/IEC 68, Teil 2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage Gehäuse IP 65 (PROFIBUS-Connector: IP 67)/beliebig
Zubehör  
ZS3100-0831 Stecker PROFIBUS, gewinkelt, DIN 45322, 6-polig
ZS3100-0841 Buchse PROFIBUS, gewinkelt, DIN 45322, 6-polig
ZS3100-1810 Stecker PROFIBUS, gerade, Endwiderstand, 6-polig
ZB3300 PROFIBUS-Kabel 12 MBaud 1 x 2 x 0,64 mm², 5-adrig, schleppkettentauglich
KS2000 Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung
Bestellangaben FM33xx
FM3312-B310-0000 Feldbus Modul, Thermoelement, 12-Kanal, Type K, PROFIBUS-Interface
FM3312-B310-0010 Feldbus Modul, Thermoelement, 12-Kanal, Type J, PROFIBUS-Interface
FM3312-B310-1000 Feldbus Modul, Thermoelement, 12-Kanal, Type K, PROFIBUS-Interface
FM3312-B310-1010 Feldbus Modul, Thermoelement, 12-Kanal, Type J, PROFIBUS-Interface
FM3332-B310-0000 Feldbus Modul, Thermoelement, 32-Kanal, Type K, PROFIBUS-Interface
FM3332-B310-0010 Feldbus Modul, Thermoelement, 32-Kanal, Type J, PROFIBUS-Interface
FM3332-B310-1000 Feldbus Modul, Thermoelement, 32-Kanal, Type K, PROFIBUS-Interface
FM3332-B310-1010 Feldbus Modul, Thermoelement, 32-Kanal, Type J, PROFIBUS-Interface