Die Beckhoff Feldbus Box mit SPS-Funktionalität ist ein intelligentes Feldbusmodul für dezentrale Vorverarbeitung der I/O-Signale. Hiermit lassen sich Applikationsteile aus der zentralen Steuerung auslagern; die CPU und der Feldbus werden entlastet. Dezentral Zählen, Regeln oder Schalten sind typische Anwendungen für die Feldbus Box mit integrierter Kleinsteuerung. Die Reaktionszeiten sind unabhängig von der Buskommunikation und der übergeordneten Steuerung. Bei Bus- oder Steuerungsausfall ist ein Funktionserhalt (z. B. geordnete Überführung des Prozesses in einen sicheren Zustand) möglich.
Nahezu unbeschränkte I/O-Möglichkeiten ergeben sich durch die erweiterbare Koppler Box mit SPS-Funktionalität und IP-Link. Aus dem SPS-Programm heraus lassen sich bis zu 120 Erweiterungsmodule mit 960 I/Os direkt ansprechen. Die programmierbaren SPS-Box-Module eignen sich damit als autarke Klein-SPS zur Steuerung von Anlagenteilen oder kleiner Maschinen.
Die Programmierung erfolgt mit TwinCAT herstellerunabhängig nach IEC 61131-3 – mit derselben Programmierumgebung wie beim TwinCAT-PC-Steuerungssystem. Fünf verschiedene Programmiersprachen stehen zur Verfügung: Anweisungsliste (AWL), Funktionsplan (FUP), Kontaktplan (KOP), Ablaufsprache (AS) und die Hochsprache Strukturierter Text (ST). Der Programmdownload erfolgt wahlweise über den Feldbus oder über die Programmierschnittstelle. Umfangreiche Debug-Funktionalitäten (Breakpoint, Einzelschritt, Monitoring etc.) stehen zur Verfügung.
Die Feldbus-Box-Serie mit SPS-Funktionalität verfügt über einen leistungsfähigen 16-Bit-Controller, 32/96-kByte-Programmspeicher und 32/64-kByte-Datenspeicher. Weiter stehen 512 Byte als nichtflüchtiger Speicher für remanente Merker zur Verfügung.


Programmier- schnittstelle unter aufklappbarem Sichtfenster
| Digital-I/O | ||||
| Kombi | Ø 8 | M8 | M12 | |
| 24 V DC | 8-Kanal 4 Input + 4 Output Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IL2300-Cxxx | IL2301-Cxxx | IL2302-Cxxx |