Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os
und Feldbussysteme. Durch die große Auswahl an I/O-Komponenten kann das für die jeweilige Anwendung am besten geeignete Bussystem ausgewählt werden:
EtherCAT
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) ist die Ethernet-Lösung für die Industrieautomatisierung, die sich durch überragende Performance und besonders einfache Handhabung auszeichnet.
Lightbus
Dieses bewährte Lichtleiterbussystem von Beckhoff zeichnet sich durch besondere Störsicherheit, leichte Installation und sehr schnellen zyklischen und deterministischen Datenverkehr aus.
PROFIBUS
PROFIBUS ist als schneller Bus für dezentrale Peripheriekomponenten (PROFIBUS DP) weit verbreitet. Beckhoff unterstützt, neben PROFIBUS DP und FMS, auch PROFIBUS MC, den Standard für die Antriebskommunikation.
Interbus
Interbus ist einfach zu konfigurieren, schnell und zuverlässig. Das Summenrahmenprotokoll dieses Master-/Slavesystems bietet eine hohe Effizienz bei der zyklischen Kommunikation.
CANopen
CANopen ermöglicht durch effektive Nutzung der Busbandbreite eine kurze Systemreaktionszeit bei vergleichsweise niedrigen Datenraten. Die typischen CAN-Vorteile, wie hohe Datensicherheit und Multimasterfähigkeit, bleiben dabei erhalten.
DeviceNet
DeviceNet ist ein Sensor-/Aktorbussystem, das ursprünglich aus den USA stammt und mittlerweile auch in Europa verstärkt eingesetzt wird. DeviceNet basiert auf CAN (Controller-Area-Network).
ControlNet
ControlNet ist ein offenes und standardisiertes Feldbussystem. Das Protokoll erlaubt zyklische und azyklische Daten, ohne gegenseitige Beeinflussung über den Bus auszutauschen.
SERCOS interface
SERCOS wurde ursprünglich als schnelles Antriebslichtleiterbussystem entwickelt. Die Vorteile, wie hohe Datenrate und kurze Zykluszeit, lassen sich, dank des Beckhoff SERCOS-Buskopplers, nun auch für die I/O-Peripherie nutzen.
Ethernet
Ethernet ist der dominierende Standard in der Office-Welt. Die Ethernet-Vorteile, wie hohe Datenübertragungsraten, einfache Integrationsmöglichkeiten in bestehende Netze und vielfältige Dienste sowie Schnittstellen, gelten auch für die Beckhoff-Ethernet-Produkte.
PROFINET
PROFINET ist der offene Industrial-Ethernet-Standard der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). Für die Kommunikation werden international etablierte IT-Standards, wie TCP/IP, genutzt.
EtherNet/IP
EtherNet/IP ist der Industrial-Ethernet-Standard der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). EtherNet/IP ist eine auf Ethernet TCP/IP und UDP/IP basierende Technologie.
USB
USB hat sich zu einer Standardschnittstelle der PC-Technik entwickelt. Dank hoher Übertragungsrate, flexibler Topologie durch integrierte Hubs und den Beckhoff-USB-Buskoppler, kann dieses System als Feldbusersatz für geringere Ausdehnungen dienen.
Modbus
Modbus ist ein offenes, serielles Kommunikationsprotokoll, das auf der Master-/Slavearchitektur basiert. Da es recht einfach auf beliebigen seriellen Schnittstellen zu implementieren ist, hat es eine weite Verbreitung gefunden.
Fipio
FIP entspricht der europäischen Norm EN 50170 und wird herstellerunabhängig durch die WorldFIP-Organisation getragen. Die Leistungsfähigkeit des Busses kann durch periodischen und aperiodischen Austausch von Variablen und Nachrichten an die Applikation angepasst werden.
CC-Link
CC-Link (Control & Communication Link) ist ein offenes Bussystem zur Kommunikation zwischen Steuerungs- und Feldbusebene mit primärer Verbreitung im asiatischen Raum.
RS232/RS485
Die „klassischen“ seriellen Schnittstellen RS232 und RS485 sind nach wie vor weit verbreitet. Die Beckhoff-RS485/RS232-I/O-Baugruppen verwenden ein einfaches, offengelegtes, serielles Kommunikationsprotokoll, das leicht zu implementieren ist.
AS-Interface
AS-Interface verbindet Sensoren und Aktoren mit der höheren Steuerungsebene mittels einer einfachen und günstigen Anschlusstechnik. AS-Interface entspricht den internationalen Normen EN 50295 und IEC 62026-2.
DALI
Das „Digital-Addressable-Lighting-Interface“ ist ein Standard für die Gebäudeautomatisierung, um elektronische Vorschaltgeräte auf digitale Art anzusteuern. DALI wird als Subsystem z. B. für die Licht-, Jalousien- oder Temperatursteuerung eingesetzt und kann so direkt mit dem Gebäudemanagement kommunizieren.
EIB
EIB (European Installation Bus) ist ein vorrangig in Europa weit verbreitetes Bussystem zur Gebäudeverkabelung.
LON
LON (Local Operating Network) ist ein multinetzwerkfähiges Kommunikationssystem für verteilte Applikationen, das bevorzugt in der Gebäudeautomatisierung gewerblicher Bauten eingesetzt wird.