Beckhoff Demokits

Beckhoff Demokits

Mit den Demokits ist ein einfacher und schneller Einstieg in die Feldbuskommunikation mit TwinCAT möglich. Zurzeit werden über zehn Feldbusse abgedeckt, von Lightbus und RS232 über PROFIBUS bis zu Ethernet und EtherCAT. Mit den Demokits sollen dem Anwender die prinzipiellen Abläufe der Automatisierung mit TwinCAT verständlich gemacht werden. Die Programmerstellung und Verbindung des Programms mit der Hardware wird ausführlich und an Beispielen erklärt. Für zahlreiche Feldbusse sind die Demokits sowohl mit Buskopplern (BKxxxx) als auch mit Busklemmen Controllern (BCxxxx) erhältlich. Ein Buskoppler dient als physikalische Schnittstelle zwischen dem gewählten Feldbus und den I/O-Klemmen. Er ist somit nicht programmierbar – die angefügten Klemmen erhalten ihre Daten bei diesen Demokits von einem übergeordneten PC. Anders bei den Busklemmen Controllern, sie werden über den gewählten Feldbus oder ein Programmierkabel nach IEC 61131 vom PC aus programmiert und verwalten dann autonom die angefügten I/O-Klemmen, ohne dass der PC noch Aufgaben übernehmen muss.

Jedes Demokit besteht aus:

Falls für das jeweilige Demokit benötigt, kommt noch dazu:

Folgende Demokits mit Buskopplern und TwinCAT-PLC-Lizenz sind verfügbar:

Bestellangaben Beschreibung
TC9910-B200 Lightbus, BK2020
TC9910-B310 PROFIBUS, BK3150
TC9910-B400 Interbus, BK4020
TC9910-B510 CANopen, BK5150
TC9910-B520 DeviceNet, BK5250
TC9910-B750 SERCOS, BK7520
TC9910-B800 RS485, BK8000
TC9910-B810 RS232, BK8100
TC9910-B900 Ethernet TCP/IP, BK9100
TC9910-B903 PROFINET, BK9103
TC9910-B110 EtherCAT, EK1100, EtherCAT-Klemmen
TC9910-B111 EtherCAT, EK1100, EtherCAT-Klemmen (ohne PLC-Lizenz)

Folgende Demokits mit Busklemmen Controllern und TwinCAT-PLC-Lizenz sind verfügbar:

Bestellangaben Beschreibung
TC9910-C200 Lightbus, BC2000
TC9910-C310 PROFIBUS, BC3150
TC9910-C400 Interbus, BC4000
TC9910-C730 Modbus, BC7300
TC9910-C800 RS485, BC8000
TC9910-C810 RS232, BC8100
TC9910-C815 RS232, BC8150
TC9910-C900 Ethernet TCP/IP, BC9100