Zubehör
 

Zubehör

Stecker und Leitungen

Bestellangaben Lightbus
Z1000 Standardstecker für 1000-µm-Kunststoff-Faser
Z1010 Standardstecker für 200-µm-PCS-Faser
Z1020 Kupplung für Z1000
Z1100 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, 1-adrig, Durchmesser 2,2 mm
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, PUR-Schutzmantel Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
Z1111 HCS-Lichtleiter, 1-adrig, 200 µm mit PU-Schutzmantel und Kevlar-Zugentlastung
Bestellangaben PROFIBUS
ZB3100 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZB3101 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand und Programmierschnittstelle
ZB3102 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) (180° gedreht) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
ZS1031-3000 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit integriertem Abschlusswiderstand
ZS1031-3500 LWL-Stecker für Buskoppler BK3500 und BK3520
ZB3200 PROFIBUS-Leitung, PUR, 2-adrig, (2 x 0,25 mm²), geschirmt, feste Verlegung, violett
Z1100 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, 1-adrig, Durchmesser 2,2 mm
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, PUR-Schutzmantel Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
Bestellangaben Interbus
Z1003 FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000-µm-Kunststoff-Faser
ZB4100 9-polige D-Sub-Buchse für ankommenden Fernbus
ZB4101 9-poliger D-Sub-Stecker für abgehenden Fernbus
ZB4200 Interbus-Fernbuskabel, zertifiziert 3 x 2 x 0,22 mm²
Z1120 Interbus-Kunststoff-Lichtleiter, 2-adrig, 1000 µm
Z1121 Interbus-Kunststoff-Lichtleiter, 2-adrig, 1000 µm mit PUR-Schutzmantel
Bestellangaben CANopen/DeviceNet
ZS1051-3000 9-poliger D-Sub-Stecker für CANopen mit integriertem Abschlusswiderstand
ZS1052-3000 5-poliger Open-Style-Connector für CANopen/DeviceNet mit integriertem Abschlusswiderstand
ZS1052-5150 CAN-Diagnose-Interface
ZB5100 CAN-Kabel, 4-adrig, feste Verlegung 2 x 2 x 0,25 mm²
ZB5200 DeviceNet-Kabel, 4-adrig mit Schirm, feste Verlegung 2 x 2 x AWG22
Bestellangaben SERCOS interface
Z1003 FSMA-Stecker mit Rändelmutter für 1000-µm-Kunststoff-Faser
Z1100 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, 1-adrig, Durchmesser 2,2 mm
Z1101 Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern Ø 1000 μm, PUR-Schutzmantel Ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung, schleppkettentauglich
Bestellangaben RS232/RS485
ZB3180 9-poliger D-Sub-Stecker für CX8080 (RS232/RS485) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand
Bestellangaben Businterface-Connector
ZS1031-3000 9-poliger D-Sub-Stecker für PROFIBUS (12 MBaud) mit integriertem Abschlusswiderstand
ZS1052-3000 5-poliger Open-Style-Connector für CANopen/DeviceNet mit integriertem Abschlusswiderstand