Zubehör
 

EtherCAT-Kabel (Kupfer)

Meterware

Bestellangaben für hochflexible Anwendung
ZB9032 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, PUR, AWG26, Highflex, schleppkettentauglich, 20 Mio. Biegezyklen
Bestellangaben für flexible Anwendung
ZB9020 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, PUR, AWG22, FLEX, 4-adrig, SF/UTP, Cat.5E, schleppkettentauglich, grün, 3 Mio. Biegezyklen
Bestellangaben für feste Verlegung
ZB9030 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, PVC, AWG26, Standard, 4-adrig, SF/UTP, grün
ZB9010 Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, PVC, feste Verlegung, 4-adrig, S/UTP, AWG22, grün

Steckverbinder

Bestellangaben GBit-geeignet/8-polig
ZS1090-0005 RJ45, IP 20, Stecker, Kunststoff, Schneidklemmtechnik, gerade, Stift, 8-polig, AWG26-22, Ø 5,5…8,5 mm
Bestellangaben 4-polig
ZS1090-0003 RJ45, IP 20, Stecker, Kunststoff, Schneidklemmtechnik, gerade, Stift, 4-polig, AWG24-22, Ø 6…6,9 mm

Patchkabel

Die vorkonfektionierten Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel mit RJ45-Stecker ermöglichen eine schnelle und einfache Verdrahtung im Schaltschrank und sind geeignet für kurze Strecken an der Maschine. Die PUR-Kabel in robuster Industriequalität heben sich sowohl in ihren mechanischen als auch in ihren EMV-Eigenschaften von den Bürokabeln ab.

Bestellangaben Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, CAT5, PUR, 4 x 2 x AWG26 Abb.
ZK1090-9191-0xxx RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
A
A
ZK1090-9191-0xxx