Zubehör
 

Gehäuse und Montage

Bussystemgehäuse

Speziell für den Aufbau der kompakten I/O-Stationen mit höherem Schutzgrad (IP 65) eignen sich die Gehäuse BG1568 und BG1569. Die Gehäuse werden mit Tragschienen ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Gehäuse komplett bestückt mit Kopplern, Klemmen, Flanschen und PG-Verschraubungen geliefert. Weitere Größen auf Anfrage.

Bestellangaben Bussystemgehäuse mit Sichtfenster, Tragschiene und Bohrungen
BG1568 Bussystemgehäuse 400 mm x 250 mm x 125 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen
BG1569 Bussystemgehäuse 600 mm x 250 mm x 125 mm (B x H x T) mit Tragschiene und Bohrungen

Montageset für EtherCAT-Steckmodule

Das Montageset ZS5000-0003 besteht aus EtherCAT-Leitung und Versorgungsstecker und ermöglicht somit die Integration der Industrie-PCs C6015 und C6017 auf das Signal-Distribution-Board des EJ-Systems. Die spezifizierten Leiterkartenabmessungen für die Verbindungsleitungen sind der Spezifikation des Signal-Distribution-Boards zu entnehmen.

Bestellangaben EtherCAT-Steckmodul-Set Abb.
ZS5000-0003 Montageset C6015/C6017 für Signal-Distribution-Board (EJxxxx)
A
A
ZS5000-0003
 

Tools

Bestellangaben Montagehilfe
ZB8700 Schlitzschraubendreher, Montagehilfe zum Betätigen der Federkraftklemmen auf dem Koppler und den Klemmen
ZB8701 Schlitzschraubendreher 2,0 x 40 mm, Montagehilfe zum Betätigen der Federkraftklemmen auf den HD-Klemmen
Bestellangaben Drehmomentwerkzeug ZB8800
ZB8800 Drehmoment-Schraubwerkzeug für M8-Leitungen für Stecker mit Rändel, inkl. Ratsche
ZB8800-0001 Aufsatz M12 für Drehmoment-Schraubwerkzeug ZB8800
ZB8800-0002 Aufsatz M8 (feldkonfektionierbar) für Drehmoment-Schraubwerkzeug ZB8800
Bestellangaben Drehmomentwerkzeug ZB8801
ZB8801-0000 Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0001 Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000
ZB8801-0002 Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000
ZB8801-0003 Wechselklinge für M12F/SW18 für ZB8801-0000