Zubehör
 

Beschriftung und Kodierung

Beschriftungsmaterial

Die EtherCAT- und Busklemmen können individuell mit Standardkontaktschildern beschriftet werden. Sie sind nicht im Lieferumfang der Klemmen enthalten. Die wechselbaren Schilder zur Bezeichnung der Versorgungsspannungen sind im Lieferumfang der EtherCAT- und Buskoppler enthalten. Weitere Varianten in anderen Farben und mit anderen Bezeichnungen auf Anfrage oder unter www.beckhoff.de/labelling.

Bestellangaben für unbedruckte Kontaktschilder (100 Stück)
BZ2000 100 Kontaktschilder unbedruckt, weiß
BZ2002 100 Kontaktschilder unbedruckt, gelb
BZ2005 100 Kontaktschilder unbedruckt, rot
BZ2006 100 Kontaktschilder unbedruckt, blau
BZ2007 100 Kontaktschilder unbedruckt, orange
BZ2008 100 Kontaktschilder unbedruckt, hellgrün
BZ3000 180 Betriebsmittelkennzeichnungsschilder 12 x 7 mm für Busklemmen mit herausziehbarem Kennzeichnungsfeld
Bestellangaben für unbedruckte Kontaktschilder (100 Stück) Abb.
BZ1100 100 Kontaktschilder, Aufschrift: 0 V, blau  
BZ1102 100 Kontaktschilder, Aufschrift: –, blau  
BZ1104 100 Kontaktschilder, Aufschrift: 24 V, rot  
BZ1106 100 Kontaktschilder, Aufschrift: +, rot  
BZ1107 100 Kontaktschilder, Aufschrift: +, weiß  
BZ1108 100 Kontaktschilder, Aufschrift: PE, hellgrün  
BZ1300 100 Kontaktschilder, jeweils zehn mit Aufschrift: 0…7, 20 Stück frei, weiß  
BZ1400 100 Kontaktschilder, jeweils zwei mit Aufschrift: 00 01…48 49, weiß
A
BZ3010 180 Betriebsmittelkennzeichnungsschilder 12 x 7 mm für Busklemmen mit herausziehbarem Kennzeichnungsfeld (nach Kundenvorgabe [in Excel-Datei] bedruckt)  
A
BZ1400
 

Kodierstifte und -buchsen für KS- und ES-Klemmen

Die Kodierstifte und -buchsen für KS/ES-Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene ermöglichen eine Kodierung zwischen Klemme und Stecker, um ein Fehlstecken zu verhindern.

Bestellangaben Set bestehend aus 100 Buchsen- und 100 Stiftteilen Abb.
ZS2010-0010 Kodierstifte und -buchsen für KS- und ES-Serien
A
A
ZS2010-0010
 

Steckbare Beschriftungsabdeckung, transparent

Die steckbare Beschriftungsabdeckung BZ3200 ermöglicht eine übersichtliche Bezeichnung der einzelnen Kanäle oder eine Text-Funktionsbeschreibung der Klemmen. Die Einsteckstreifen werden in den dafür vorgesehenen Slot eingeführt. Für den Anschluss der einzelnen Kanäle kann die Beschriftungsabdeckung nach oben geklappt werden.

Bestellangaben Abb.
BZ3200 steckbare Beschriftungsabdeckung, transparent, klappbar, 11,5 mm x 104,5 mm, VPE = 50 Stück
A
A
BZ3200
 
Bestellangaben
BZ5100 Einsteckstreifen für Beschriftungsfelder, DIN-A4-Bogen, 160 Stück, vorgestanzt, VPE = 10 Stück