Ersatzteile
 

Ersatzteile

K-Bus

Bestellangaben für Powerklemme KL8001
ZS1010-1610 Stecker für freiliegenden Buskontakt der KL8001, Ersatzteil, im Lieferumfang der KL9060 enthalten

Stecker

Bestellangaben für Klemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene
ZS2010 10 Stecker für KS- und ES-Serien; Ersatzteil (KS-/ES-Klemmen werden mit Stecker geliefert.)
Bestellangaben für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EP2816-0003, EPP2316-0003 und IE2403
ZS2001-0001 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED
ZS2001-0002 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0004 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 3 x 10-polig, mit LED
ZS2001-0005 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, ohne LED, Beschriftung 1…10

ES-/KS-Klemmen bzw. EM-/KM-Module werden mit Steckern geliefert.


Sicherungen und Relais

Bestellangaben für die Digital-Multimeter-Klemmen EL3681 und KL3681
ZB8000-0001 Ersatzsicherung, 1,25 A, 10 Stück, Ersatzteil KL3681/EL3681

Die Klemmen werden mit Sicherungen geliefert.


Bestellangaben für Klemmenmodule KM2604, KM2614 (230 V AC, 16 A)
ZB2601 Relais, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2604
ZB2602 Relais mit Handbedienung, 230 V AC, 16 A, Spule 24 V, Ersatzteil KM2614

Die Module werden mit Relais geliefert.