Veröffentlichungen
 

PC-Control: Durchgängige Ethernet-Controller-Familie

  PC-Control (PDF): PC-based Control mit Multi-Core™-
Technologie
 

PC-Control (PDF): Die neue Panel-PC-Generation

 

PC-Control (PDF):
Die CX-Großfamilie

 

PC-Control (PDF):
Windows Embedded CE 6.0

  Pressemitteilung: TwinCAT und IPCs unterstützen Core™-Duo-Prozessoren
  Kontakt
 
 

Viele Steuerungen - Eine Programmiersoftware  

Beckhoff bietet ein skalierbares, modulares Steuerungssystem, das für jede Aufgabenstellung, bezüglich Rechenleistung, Komplexität und Kosten eine passende Lösung bereitstellt. Alle Beckhoff Steuerungen, unabhängig welcher Leistungsklasse sie angehören, werden mit der Automatisierungssoftware TwinCAT in IEC 61131-3 programmiert.

 

 
IPC IPC | Für jede Steuerung der richtige Industrie-PC: Robuste PCs im Industriedesign mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse. Beckhoff Industrie-PCs entsprechen den Anforderungen der Industrie.
CX Embedded PC-Control | Embedded-PC CX: Mit den Embedded-PCs der Serie CX bringt Beckhoff PC-Technik und modulare I/O-Ebene als Einheit auf die Hutschiene im Schaltschrank.
BX

Busklemmen-Controller BX, BC: Kleinsteuerung mit Feldbus-Interface und Anbindung an das modulare Beckhoff I/O-System.

TwinCAT

TwinCAT | SPS und Motion Control auf dem PC: Das Beckhoff-TwinCAT-Softwaresystem verwandelt jeden kompatiblen PC in eine Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC-Achsregelung, Programmierumgebung und Bedienstation.


           
Top Zurück © Beckhoff Automation 2008 - Nutzungsbedingungen