CP72xx
  Videofilm starten
  Download | 4 MB (WMV)
  Download | 73 MB (WMV)
  Produktinformationen
  Dokumentation (PDF)
  Industrie-PC
  Veröffentlichungen
 

PC-Control (PDF): Die neue Panel-PC-Generation

 

IPCworld (PDF): Kompakter Panel-PC in Schutzart IP 65

 

Polyscope (PDF): Panel-PC CP72xx in IP 65

  Pressemitteilung
  Kontakt
 
 

Der "Economy"-Panel-PC CP72xx  

Mit dem Panel-PC CP72xx der „Economy“-Serie bietet Beckhoff einen Tragarm-Industrie-PC, der rundum in Schutzart IP 65 ausgeführt ist. Der wasser- und staubdichte IPC im Aluminiumgehäuse verfügt über ein von Beckhoff entwickeltes Motherboard, das ein sehr schlankes Gehäusedesign mit einer Gehäusetiefe von nur 98 mm ermöglicht. Der integrierte Anbau-PC ist serienmäßig mit modernen Intel®-Core™-Duo- sowie Core™2-Duo-Prozessoren ausgestattet.

 

 
CP72xx Technische Daten: Der CP72xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Ausgestattet mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse, steht für jede Anwendung die passende Prozessor-
leistung, Displaygröße und Tastatur zur Verfügung.
Control Panel CP7xxx Control Panel CP7xxx: Funktion und Design in Aluminium: Control Panel mit hochwertigen TFT-Displays in unterschiedlichen Größen und Frontvarianten bilden die Front des CP72xx.


           
Top Zurück © Beckhoff Automation 2008 - Nutzungsbedingungen