eXtreme Fast Control Technology
  Download Flyer (PDF)
  Veröffentlichungen
 

PC-Control (PDF): The new class of Control Performance

 

etz Elektrotechnik + Automation (PDF): Schnelles Automatisierungssystem durch abgestimmte Komponenten

 

Aktuelle Technik (PDF): Steuerungslösung mit kurzen Zykluszeiten

 

Elektronik (PDF): Ein abgestimmtes Steuerungs-
system für schnellste Prozesse

 

SPS-Magazin (PDF): Beckhoff stellt extrem schnelles Automatisierungs-
system vor

  Pressemitteilung
  Kontakt
 
 

The new class of Control Performance  

Mit der XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology) präsentiert Beckhoff eine neue und extrem schnelle Steuerungslösung: XFC basiert auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus einem modernen Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen mit erweiterten Echtzeiteigenschaften, dem Highspeed-Ethernet-System EtherCAT und der Automatisierungssoftware TwinCAT besteht. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten ≤ 100 μs zu realisieren. Diese Technologie eröffnet dem Anwender neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung, die technisch bedingt, bisher nicht möglich waren.

 

 
XFC XFC | eXtreme Fast Control Technology: XFC steht für eine Steuerungstechnologie, die sehr schnelle und extrem deterministische Reaktionen ermöglicht. Sie umfasst dabei alle an der Steuerung beteiligten Hard- und Softwarekomponenten.
XFC-Technologien XFC-Technologien: Für den Regelprozess entscheidend ist, neben einer möglichst kurzen Reaktionszeit, sowohl eine deterministische Istwerterfassung, als auch eine damit korrespondierende Sollwertausgabe.
XFC-Leistungsdaten XFC-Leistungsdaten: Mit XFC ist jeder Ingenieur oder Programmierer in der Lage, auf Basis von Standardkomponenten – also ohne spezielle Hardwarebaugruppen – extrem schnelle und leistungsfähige Steuerungslösungen zu erstellen.
XFC XFC-Komponenten: TwinCAT, EtherCAT, EtherCAT-Klemmen und IPCs bilden zusammen eine optimierte Steuerungs- und Kommunikations-
architektur für höchste Leistung.
EtherCAT-Klemmen EtherCAT-Klemmen: Volle Ethernet-Kompatibilität, maximale Nutzung der großen Ethernet-Bandbreite und hervorragende Echtzeiteigenschaften bei niedrigen Kosten sind die herausragenden Eigenschaften des EtherCAT-Klemmensystems.

          Weiter
Top Zurück © Beckhoff Automation 2008 - Nutzungsbedingungen