Einfach konfigurierbar: die Lichtlösung XLS für DALI 2

Mit der Lighting Solution stellt Beckhoff eine über Excel konfigurierbare Lichtlösung vor, die vom Engineering bis zur Wartung auf die Vereinfachung aller Arbeitsschritte setzt. Alle typischen Lichtregelungen sind integriert, die Anzahl der DALI-Linien ist unbegrenzt. LS ist voll Web- und HTML-fähig, dezentral skalierbar sowie direkt über Panel bedienbar. Schnelle Funktionsänderungen, Adressierungen und Erweiterungen sind direkt im Betrieb möglich, ebenso wie DALI-Linien-unabhängige Gruppierungen. Auch tageslichtabhängige Human-Centric-Lighting-Konzepte können umgesetzt werden.

Produkte

TF8050

TF8050: Die Lichtlösung TC3 Lighting Solution ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen.

KL6821

KL6821: Die DALI/DALI-2-Multi-Master- und Netzteilklemme erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-/DALI-2-Slaves und 64 DALI-Input-Devices.

CP6606

CP6606: Panel-PC mit ARM Cortex™-A8 |
7-Zoll-„Economy”-Einbau-Panel-PC

CP6706

CP6706: 7-Zoll-„Economy”-Panel-PC |
Intel® Atom™ mit bis zu vier Cores

CX9020

CX9020: Der CX9020 ist eine kompakte Hochleistungssteuerung mit 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU.

CX5120

CX5120: Lüfterlose Kompakt-Steuerung mit Single-Core-Atom™-CPU

CX5140

CX5140: Lüfterlose Kompakt-Steuerung mit Quad-Core-Atom™-CPU