Highend-Messtechnik für PC-based Control: die EtherCAT-Messtechnikmodule

Äußerst präzise, schnell und robust

Die EtherCAT-Messtechnikmodule sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch im Prüffeld ausgelegt. In der Basisserie ELM3x0x mit hohen Sampleraten von 10 kSps und mehr stehen zum einen Multifunktionskanäle mit zahlreichen integrierten Messbereichen (30 V bis 20 mV, ±20 mA, Voll-/Halb-/Viertelbrücke DMS, IEPE, Thermoelement, RTD) und zum anderen funktionsreduzierte Auskopplungen in unterschiedlichen Kanalzahlen zur Verfügung.

Die neue Economyserie ELM314x ergänzt die Basisserie um die Sampleklasse 1 kSps in 2-, 4-, 6- und 8-Kanal-Varianten zur Strom- bzw. Spannungsmessung. Diese Module erlauben hochpräzise Messungen analoger Signale im Bereich von ±1,25 bis ±10 V, 0 bis 10 V, ±20 mA oder 0/4 bis 20 mA mit 100 ppm Genauigkeit in einem weiten Temperaturbereich zu niedrigen Kanalkosten. mehr

Produkte

Economyserie 1 kSps

Economyserie 1 kSps: 2-, 4-, 6- und 8-Kanal-Varianten zur Strom- bzw. Spannungsmessung

Basisserie 10 kSps

Basisserie 10 kSps: 2- und 4-Kanal-Varianten mit zahlreichen integrierten Messbereichen (Multifunktion) und funktionsreduzierte Auskopplungen zur Strom-, Spannungs-, Messbrücken- und IEPE-Auswertung

ELM-Systemkomponenten

ELM-Systemkomponenten: EtherCAT-Koppler und Netzteil für die Bedürfnisse hochpräziser analoger Messtechnik 

Multiplexer-Klemmen

Multiplexer-Klemmen: Mit den ELM274x-Klemmen (1 x 4 Solid-State-Relais 48 V AC/DC, 1 A, potenzialfreie Schließer) lassen sich mehrere Sensoren oder Quellen zugleich an einen analogen Eingangskanal anschließen.

TE3500

TE3500: Die Workbench ermöglicht es, ein Analyse-System aufzusetzen, welches die aufgenommenen Daten auswertet.

TC3 Scope View Professional

TC3 Scope View Professional: erweitert die mit TwinCAT 3 XAE ausgelieferte Scope-View-Base-Version um weitere Funktionalitäten.

TF3510

TF3510: Die TC3 Analytics Library ist eine SPS-Bibliothek mit Analyse-Funktionen für Prozess- und Applikationsdaten.

TF6420 | TC3 Database Server

TF6420 | TC3 Database Server: Datenaustausch zwischen der Automatisierungssoftware TwinCAT und verschiedenen Datenbanksystemen