Download Video: MP4, WebM, Ogg

Hochkompakter elektronischer Überstromschutz in einer 12-mm-EtherCAT-Klemme

Mit der EtherCAT-Klemmen-Serie EL922x hat Beckhoff einen elektronischen Überstromschutz zur Absicherung von 24-V-DC-Anlagenteilen hochkompakt und direkt in das EtherCAT-System integriert. Damit reduzieren sich gegenüber den derzeitigen Absicherungsprodukten die Kosten und der Platzbedarf im Schaltschrank, ohne dass eine konventionelle elektronische Lösung als unflexibles Stand-alone-System eingesetzt werden muss.

Produkte

EL9227

EL9227: Die 2-kanalige EtherCAT-Klemme schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab. Sie erfüllt durch viele Einstellmöglichkeiten und Prozessdaten vielfältigste Anforderungen.

EL9222

EL9222: Die 2-kanalige EtherCAT-Klemme schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab.

EL9221

EL9221: Die 1-kanalige EtherCAT-Klemme schaltet 24-V-DC-Überströme zuverlässig ab.