Die Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in Schaltschränken oder in die Rückwand eines Steuergehäuse oder Bediengehäuses konzipiert. Dabei wird der Kühlkörper des IPCs in einem passenden Ausschnitt durch die Schaltschrankwand nach außen geführt. So wird sichergestellt, dass die vorhandene Verlustleistung von Prozessor und Chipsatz direkt an die Umgebung abgegeben wird. Integrierte Dichtungen sorgen für einen IP-67-Abschluss. Dadurch wird eine hohe thermische Stabilität bei gleichzeitiger Lüfterlosigkeit ermöglicht. Industrie-PCs vom Typ C6515 und C6525 können so völlig frei von rotierenden Teilen aufgebaut werden. Insbesondere bei Einbau in ein Steuergehäuse und in Kombination mit Beckhoff Control Paneln und der Automatisierungssoftware TwinCAT wird das System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung.
Das kompakte Gehäuse ist mit einem Beckhoff-3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® M oder Pentium® M bis 1,8 GHz ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf der Oberseite des Gehäuses. Der Kühlkörper des PCs wird im Schaltschrank festgeschraubt und gibt so seine Abwärme an die Umgebung ab. Im Inneren wird die IPC-Elektronik durch eine Stahlblechhaube geschützt. Die PCs der Baureihe C65xx werden mit einem 24-V-DC-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden. Die Kühlung des PCs erfolgt mittels Kühlrippen und ermöglicht den Betrieb bis 45 °C Umgebungstemperatur. Durch die Grundausstattung mit Flash-Disk entsteht ein PC ohne mechanisch bewegte Teile. Optional kann beim C6525 eine Festplatte in den PC integriert werden. Es ist ein freier Mini-PCI-Slot vorhanden. Hier können NOVRAM-Module zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten eingesetzt werden. Beim C6525 sind außerdem Mini-PCI-Feldbuskarten für PROFIBUS (FC3151), CANopen (FC5151), DeviceNet (FC5251) oder eine weitere Ethernet-Karte (FC9051) möglich.
Industrie-PCs dieser Serie und Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss oder Ethernet-Control-Panel als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT, unter Windows CE, Windows XP Professional und Windows XP Embedded. Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Industrie-PCs C6515 und C6525 ideal geeignet für den Einsatz als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Während der 100-MBit-Ethernet-Port die optimale Performance für alle Aufgaben der EtherCAT-Steuerung bietet, steht für den Anschluss des übergeordneten Netzwerks sogar ein Gigabit-Port zur Verfügung.

| C6515-0000 |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Einbau-Industrie-PC mit externer Kühlung zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks | ||
| 2 Slots für Compact-Flash | |||
| Compact-Flash und Lithiumbatterie der Systemuhr leicht wechselbar | |||
| passive Kühlung durch Kühlrippen außen | |||
| 20 cm freier Raum rund um den Kühlkörper des PCs zur Luftzirkulation erforderlich | |||
| Schutzart Außenseite IP 67, Innenseite IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich Außenseite 0…45 °C, Innenseite 0…55 °C | |||
| Abmessungen (B x H x T) 240 x 230 x 81 mm | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Celeron® M 1,5 GHz | ||
| 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® M oder Pentium® M | |||
| 1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute NOVRAM-Karten | |||
| 256 MB DDR-RAM, erweiterbar ab Werk auf 2 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel®-Extreme-Graphic, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| 64 MB Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich | |||
| 1 serielle Schnittstelle RS232 und 4 USB-2.0-Ports | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Betriebssystem Microsoft Windows CE, englisch | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Pentium® M 1,8 GHz | ||
| Mini-PCI-Karte mit bis zu 512 kB NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten | |||
| größere oder zweite Compact-Flash | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV |

| C6525-0000 |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | Einbau-Industrie-PC mit externer Kühlung zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks | ||
| 1 Slot für eine 2½-Zoll-SATA-Festplatte und 1 Slot für Compact-Flash | |||
| Festplatte, Compact-Flash und Lithiumbatterie der Systemuhr leicht wechselbar | |||
| passive Kühlung durch Kühlrippen außen | |||
| 20 cm freier Raum rund um den Kühlkörper des PCs zur Luftzirkulation erforderlich | |||
| Schutzart Außenseite IP 67, Innenseite IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich Außenseite 0…45 °C, Innenseite 0…55 °C | |||
| Abmessungen (B x H x T) 330 x 275 x 82 mm | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Celeron® M 1,5 GHz | ||
| 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron® M oder Pentium® M | |||
| 1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute Karten | |||
| 256 MB DDR-RAM, erweiterbar ab Werk auf 2 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel®-Extreme-Graphic, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| 64 MB Compact-Flash, Typ I, erweiterter Temperaturbereich | |||
| 1 serielle Schnittstelle RS232 und 4 USB-2.0-Ports | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Betriebssystem Microsoft Windows CE, englisch | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Pentium® M 1,8 GHz | ||
| zweite serielle Schnittstelle ausgeführt als RS232, RS422 oder RS485 mit galvanischer Trennung und Überspannungsschutz | |||
| Mini-PCI-Karte mit Feldbusinterface oder Ethernet-Port | |||
| Mini-PCI-Karte mit bis zu 512 kB NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten | |||
| größere oder zweite Compact-Flash | |||
| SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV |