C6xx5, CPx2xx
 
C6925, C6515, C6525, CP62xx, CP72xx Industrie-PC mit Intel® 1 GHz, Zero Second Level Cache

C6925, C6515, C6525, CP62xx, CP72xx | Industrie-PC mit Intel® 1 GHz,
Zero Second Level Cache

Industrie-PCs der Serien C6925, C6515, C6525, CP62xx, CP72xx verfügen in der Grundausstattung über einen Intel®-Prozessor mit 512 kB L2-Cache. Viele Anwendungen benötigen jedoch nicht die volle Leistungsfähigkeit dieser CPU. Daher bieten die Bestelloptionen C9900-C532 und C9900-C533 nun die Möglichkeit, eine kostengünstigere Variante der C6925, C6515, C6525, CP62xx, CP72xx einzusetzen. Der Unterschied liegt dabei in der eingesetzten CPU. Statt der bisherigen Prozessoren mit 1 GHz oder 1,5 GHz und 512 kB Second Level Cache (L2) kommt eine Variante des Prozessors ohne Second Level Cache (L2 = 0 kB) zum Einsatz. Dabei wird der bisherige 855GME-Chipsatz weiterverwendet und ist somit imagekompatibel. Der Vorteil dieser Option ist die Kostenersparnis unter Beibehaltung der Kompatibilität: An den Grundeigenschaften der IPCs und Panel-PCs ändert sich nichts, außer der etwas geringeren Prozessorleistung. Diese fällt je nach Art der Anwendung unterschiedlich aus und muss im Einzelfall beurteilt werden.

Die Steuerung bleibt beim C6925, C6515, C6525 und CP62xx lüfterlos und ohne rotierende Bauteile. Die Grundausstattung aller Geräte beinhaltet, neben CPU und Chipsatz, auch den Arbeitsspeicher in wählbarer Größe: 256 MB DDR-RAM sind Standard, erweiterbar auf bis zu 2 GB. Die Grundausstattung umfasst eine 64-MB-Compact-Flash-Karte sowie zwei voneinander unabhängige Ethernet-RJ-45-Schnittstellen: Eine davon als 10/100BASE-T-, die andere als 10/100/1000BASE-T-Anschluss.

Zudem bietet der integrierte Mini-PCI-Slot die Möglichkeit, weitere Schnittstellen zu realisieren. Möglich sind beim C6925, C6525, CP62xx und CP72xx PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, weitere COM-Schnittstellen oder ein dritter Ethernet-Port.

Bei den Betriebssystemen besteht die Wahl zwischen Windows CE, Windows XP Embedded und Windows XP Professional. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird das System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Die Kombination aus C6925/C6515/C6525/CP62xx/CP72xx, EtherCAT und TwinCAT ermöglicht Zyklus- und Reaktionszeiten deutlich unterhalb einer Millisekunde.

Bestellangaben Beschreibung
C9900-C532 Prozessor Intel® Celeron® M 1,0 GHz, 0 kB L2-Cache (Zero Second Level Cache) anstatt Intel® Celeron® M 1,0 GHz 512 kB L2-Cache, für CP62xx-0000 und C6925-0000
C9900-C533 Prozessor Intel® Celeron® M 1,0 GHz, 0 kB L2-Cache (Zero Second Level Cache) anstatt Intel® Celeron® M 1,5 GHz 512 kB L2-Cache, für C6515-0000, C6525-0000 und CP72xx-0000