Industrie-PC-Serie C69xx

Industrie-PC-Serie C69xx

Die Industrie-PC Serie C69xx ist für den Einbau in Schaltschränken konzipiert. Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination, die eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau darstellt, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.

Das kompakte Aluminium-Gehäuse der C69xx Industrie-PCs ist mit einem 3½-Zoll-Motherboard ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf einer Seite des Gehäuses. Der PC kann wahlweise an zwei Seiten mit einer Montageplatte versehen und im Schaltschrank festgeschraubt werden. Bezogen auf die Abbildung ist die Montage an der Rückwand oder der rechten Seitenwand möglich.

Die PCs der Baureihe C69xx werden mit einem 24-V-DC-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden. Die Kühlung des PCs erfolgt durch Kühlrippen hinter der rechten Seitenwand und ermöglicht den Betrieb bis 55 °C. Die zwei Typen der Industrie-PC-Serie C69xx unterscheiden sich durch ihre Prozessoren und die Kühlung. Der C6925 mit Intel® Celeron® M ULV 1 GHz benötigt keinen Lüfter. Der C6920 mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo verfügt über eine leicht wechselbare Lüfterkassette an der Gehäuseunterseite.Durch die Grundausstattung des C6925 mit Flash-Disk entsteht ein PC ohne mechanisch bewegte Teile. Optional kann eine Festplatte in den PC integriert werden. Im C69xx ist ein freier Mini-PCI-Slot vorhanden. Hier können die Beckhoff Mini-PCI-Feldbuskarten für PROFIBUS (FC3151), CANopen (FC5151), DeviceNet (FC5251), SERCOS (FC7551) oder eine weitere Ethernet-Karte (FC9151) eingesetzt werden.

Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss oder Ethernet-Control-Panel als Bedieneinheit ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional. Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der C69xx ideal geeignet für den Einsatz als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Während der 100-MBit-Ethernet-Port die optimale Performance für alle Aufgaben der EtherCAT-Steuerung bietet, steht für den Anschluss des übergeordneten Netzwerks sogar ein Gigabit-Port zur Verfügung.