| CP60xx |
|
||
|---|---|---|---|
| Ausstattung | TFT-Display in drei Größen – 6,5-Zoll-Display 640 x 480 – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 |
||
| Aluminiumgehäuse, Frontseite IP 65, Rückseite IP 20 | |||
| Frontfolie in vier Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED |
|||
| Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien | |||
| integriertes CP-Link-Interface | |||
| Anschluss über 2 BNC-Buchsen in der Rückwand | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |||
| Optionen | Tastaturbuchse in der Rückwand | ||
| serielle Schnittstelle, Buchse in der Rückwand | |||
| Touchscreen-Stift mit Wandhalter | |||
| Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern |

Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten
| CP60xx | Einbau-Control-Panel mit CP-Link-Anschluss | Gewicht | Leistungs- aufnahme |
|---|---|---|---|
| CP6009-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten |
1,9 kg | 10 W |
| CP6009-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 ohne Tasten, Touchscreen |
1,8 kg | 10 W |
| CP6019-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 Funktionstasten |
2,2 kg | 10 W |
| CP6019-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 Funktionstasten, Touchscreen |
2,2 kg | 10 W |
| CP6029-0000 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 Numerische Tastatur |
2,7 kg | 10 W |
| CP6029-0001 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480 numerische Tastatur, Touchscreen |
2,7 kg | 10 W |
| CP6001-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten |
4,4 kg | 14 W |
| CP6001-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Touchscreen |
4,5 kg | 14 W |
| CP6001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front |
4,4 kg | 14 W |
| CP6001-0011 | 12-Zoll-Display 800 x 600 ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front , Touchscreen |
4,5 kg | 14 W |
| CP6011-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten |
4,4 kg | 14 W |
| CP6011-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 Funktionstasten, Touchscreen |
4,5 kg | 14 W |
| CP6021-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur |
4,8 kg | 14 W |
| CP6021-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchscreen |
4,9 kg | 14 W |
| CP6021-0002 | 12-Zoll-Display 800 x 600 numerische Tastatur, Touchpad |
5,1 kg | 14 W |
| CP6031-0000 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur |
5,3 kg | 14 W |
| CP6031-0001 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
5,3 kg | 14 W |
| CP6031-0002 | 12-Zoll-Display 800 x 600 alphanumerische Tastatur, Touchpad |
5,4 kg | 14 W |
| CP6002-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten |
5,7 kg | 25 W |
| CP6002-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Touchscreen |
5,9 kg | 25 W |
| CP6002-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front |
5,7 kg | 25 W |
| CP6002-0011 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 ohne Tasten, Tastaturbuchse in der Front , Touchscreen |
5,9 kg | 25 W |
| CP6012-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten |
5,7 kg | 25 W |
| CP6012-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 Funktionstasten, Touchscreen |
6,0 kg | 25 W |
| CP6022-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur |
6,4 kg | 25 W |
| CP6022-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchscreen |
6,6 kg | 25 W |
| CP6022-0002 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 numerische Tastatur, Touchpad |
6,4 kg | 25 W |
| CP6032-0000 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur |
6,7 kg | 25 W |
| CP6032-0001 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
6,9 kg | 25 W |
| CP6032-0002 | 15-Zoll-Display 1024 x 768 alphanumerische Tastatur, Touchpad |
6,6 kg | 25 W |