Die Panel-PC-Serie CP63xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Einbau-Control-Panel CP68xx mit DVI- und USB-Anschluss bilden die Front des Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP63xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.
Der 3-Slot-Anbau-PC CP63xx ergänzt alle Typen der Einbau-Control-Panel CP68xx um einen vollwertigen Industrie-PC. Die Panel-PCs können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-TFT-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Erweiterungen mit elektromechanischen Tastern verfügbar. Auf der Rückwand des Control Panels wird ein kompaktes PC-Gehäuse angebracht, das mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf einem All-in-One-Steckkarten-Motherboard mit Passive-Backplane ausgestattet ist. Ein bis drei freie PCI-Slots stehen zur Verfügung. Es kann ein CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk eingebaut werden. Zur Spannungsversorgung ist im PC ein 24-V-DC-Netzteil eingebaut. Das Control Panel wird über DVI und USB am PC angeschlossen.

Für Servicezwecke kann das Innenchassis aus dem Außengehäuse herausgenommen werden.

Optional steht ein lüfterloses Gehäuse zur Verfügung, bei dem die Kühlung durch Kühlrippen auf der Gehäuserückseite erfolgt.
| CP63xx |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | 3-Slot-Gehäuse | ||
| ein Slot frei für Steckkarten mit einer Länge von bis zu 190 mm | |||
| Laufwerke und Steckkarten leicht zugänglich | |||
| alle Anschlüsse auf einer Seite | |||
| detaillierte Angabe der PC-Konfiguration auf dem Gehäuse | |||
| ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |||
| Schutzart Frontseite IP 65, Rückseite IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| Fronttableau | TFT-Display in drei Größen – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024 |
||
| Frontfolie in fünf Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED |
|||
| Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Core™ Duo 2,0 GHz | ||
| Steckkarten-Motherboard für Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo | |||
| 3-Slot-Passive-Backplane, 1 PCI-Slot frei verfügbar | |||
| 512 MB DDR2RAM, erweiterbar auf 2 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA950, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| 4 serielle Schnittstellen RS232 on-board, davon 1 RS232 nach außen geführt mit D-Sub-9-Anschluss; 8 USB 2.0, davon 3 nach außen geführt | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Core™2 Duo | ||
| Varianten mit Intel® Celeron® M oder Pentium® M in der Preisliste verfügbar | |||
| Touchscreen-Stift mit Wandhalter | |||
| lüfterloses Gehäuse CP63xx mit Kühlkörper am Außengehäuse | |||
| Gehäuse CP63xx mit 5 Slots, 3 PCI-Slots frei verfügbar | |||
| Slotblende mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen oder USB-2.0-Ports | |||
| PCI-Steckkarten: Feldbusinterface, Ethernetadapter, Schnittstellenkarte, Modem oder ISDN-Adapter | |||
| Compact-Flash | |||
| CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV | |||
| Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern |


Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten
| Bestellangaben | ohne Touchscreen | mit Touchscreen | mit Touchpad |
|---|---|---|---|
| Nur Display | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6301-0000 | CP6301-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6302-0000 | CP6302-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6303-0000 | CP6303-0001 | |
| Mit Funktionstasten | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6311-0000 | CP6311-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6312-0000 | CP6312-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6313-0000 | CP6313-0001 | |
| Numerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6321-0000 | CP6321-0001 | CP6321-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6322-0000 | CP6322-0001 | CP6322-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6323-0000 | CP6323-0001 | CP6323-0002 |
| Alphanumerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6331-0000 | CP6331-0001 | CP6331-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6332-0000 | CP6332-0001 | CP6332-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6333-0000 | CP6333-0001 | CP6333-0002 |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6342-0000 | CP6342-0001 | |
Die Montage des Gerätes muss mit der hier dargestellten Ausrichtung erfolgen.

| Abmessungen | a | b | t | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur Display | |||||||
| CP6301 12"-Display | 372,2 mm | 342,2 mm | 32 mm | 358,2 mm | 328,2 mm | 38 mm | 83 mm |
| CP6302 15"-Display | 430,4 mm | 403 mm | 32 mm | 416,4 mm | 389 mm | 37 mm | 88 mm |
| CP6303 19"-Display | 508,4 mm | 463 mm | 43 mm | 494,4 mm | 449 mm | 37 mm | 110 mm |
| Mit Funktionstasten | |||||||
| CP6311 12"-Display | 372,2 mm | 342,2 mm | 32 mm | 358,2 mm | 328,2 mm | 38 mm | 83 mm |
| CP6312 15"-Display | 430,4 mm | 403 mm | 32 mm | 416,4 mm | 389 mm | 37 mm | 88 mm |
| CP6313 19"-Display | 508,4 mm | 463 mm | 43 mm | 494,4 mm | 449 mm | 39 mm | 85 mm |
| Numerische Tastatur | |||||||
| CP6321-0000 12"-Display | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 38 mm | 86 mm |
| CP6321-0001 12"-Display | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 38 mm | 86 mm |
| CP6321-0002 12"-Display | 444,2 mm | 336 mm | 32 mm | 430,2 mm | 322 mm | 72 mm | 86 mm |
| CP6322 15"-Display | 519,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 505,4 mm | 364,2 mm | 38 mm | 78 mm |
| CP6323 19"-Display | 576,4 mm | 434 mm | 43 mm | 553,4 mm | 420 mm | 44 mm | 95 mm |
| Alphanumerische Tastatur | |||||||
| CP6331-0000 12"-Display | 410,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 396,4 mm | 364,2 mm | 38 mm | 123 mm |
| CP6331-0001 12"-Display | 410,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 396,4 mm | 364,2 mm | 38 mm | 123 mm |
| CP6331-0002 12"-Display | 430,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 416,4 mm | 364,2 mm | 38 mm | 83 mm |
| CP6332 15"-Display | 489,4 mm | 418,2 mm | 32 mm | 475,4 mm | 404,2 mm | 62 mm | 133 mm |
| CP6333 19"-Display | 508,4 mm | 543 mm | 43 mm | 494,4 mm | 529 mm | 69 mm | 165 mm |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||||||
| CP6342 15"-Display | 449,4 mm | 458 mm | 32 mm | 435,4 mm | 444 mm | 167,5 mm | 105,1 mm |