Die Panel-PC-Serie CP64xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Einbau-Control-Panel CP68xx mit DVI- und USB-Anschluss bilden die Front des Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP64xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows XP Embedded oder Windows XP Professional.
Der 4-Slot-Anbau-PC CP64xx ergänzt alle Typen der Einbau-Control-Panel CP68xx um einen vollwertigen Industrie-PC. Die Panel-PCs können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-TFT-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Erweiterungen mit elektromechanischen Tastern verfügbar. Auf der Rückwand des Control Panels wird ein kompaktes PC-Gehäuse angebracht, das mit Intel® Core™ Duo oder Core™2 Duo auf einem All-in-One-Steckkarten-Motherboard mit Passive-Backplane ausgestattet ist. Zwei freie Slots stehen zur Verfügung. Es kann ein CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk eingebaut werden. Zur Spannungsversorgung wird im PC ein 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil oder ein 24-V-DC-Netzteil eingesetzt. Das Control Panel wird über DVI und USB am PC angeschlossen. Die Spannungsversorgung des Control Panels erfolgt aus dem PC heraus. Die Kabel verlaufen im PC-Gehäuse.

Laufwerke und Steckkarten sind nach Abnehmen der Haube dank des aufklappbaren Innenchassis leicht zugänglich.

| CP64xx |
|
||
|---|---|---|---|
| Gehäuse | 4-Slot-Gehäuse | ||
| 2 Slots für Steckkarten mit einer Länge von bis zu 190 mm | |||
| Laufwerke und Steckkarten leicht zugänglich | |||
| Status-LEDs und geschützter Reset-Taster | |||
| Kartenniederhalter, Betätigung ohne Werkzeug | |||
| ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |||
| Schutzart Frontseite IP 65, Rückseite IP 20 | |||
| Betriebstemperaturbereich 0…55 °C | |||
| Fronttableau | TFT-Display in drei Größen – 12-Zoll-Display 800 x 600 – 15-Zoll-Display 1024 x 768 – 19-Zoll-Display 1280 x 1024 |
||
| Frontfolie in fünf Varianten – nur Display – Funktionstasten und 10 SPS-Sondertasten mit LED – numerische Tastatur und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 10 SPS-Sondertasten mit LED – alphanumerische PC-Tastatur im US-Layout und 16 seitliche SPS-Sondertasten mit LED |
|||
| Beschriftung der Sondertasten durch Einschubfolien | |||
| Leistungsmerkmale | Prozessor Intel® Core™ Duo 2,0 GHz | ||
| Steckkarten-Motherboard für Intel® Core™ Duo und Core™2 Duo | |||
| 4-Slot-Passive-Backplane, 2 PCI-Slots frei verfügbar | |||
| 512 MB DDR2RAM, erweiterbar auf 2 GB | |||
| On-Board-Grafikadapter, Intel® GMA950, DVI-I-Anschluss | |||
| On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 1 x 10/100BASE-T- und 1 x 100/1000BASE-T-Anschluss | |||
| SATA-Festplatte, 2½ Zoll, 40 GB | |||
| 4 serielle Schnittstellen RS232 on-board, davon 1 RS232 nach außen geführt mit D-Sub-9-Anschluss; 8 USB 2.0, davon 3 nach außen geführt | |||
| 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil | |||
| Optionen | Prozessor Intel® Core™2 Duo | ||
| Varianten mit Intel® Celeron® M oder Pentium® M in der Preisliste verfügbar | |||
| Touchscreen-Stift mit Wandhalter | |||
| Slotblende mit zusätzlichen seriellen Schnittstellen oder USB-2.0-Ports | |||
| PCI-Steckkarten: Feldbusinterface, Ethernetadapter, Schnittstellenkarte, Modem oder ISDN-Adapter | |||
| Compact-Flash | |||
| CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk | |||
| 24-V-DC-Netzteil | |||
| unterbrechungsfreie Stromversorgung USV | |||
| Tastererweiterungen mit elektromechanischen Schaltern und Tastern |


Ohne Tasten

Funktionstasten

Numerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur

Alphanumerische Tastatur mit seitlichen SPS-Tasten
| Bestellangaben | ohne Touchscreen | mit Touchscreen | mit Touchpad |
|---|---|---|---|
| Nur Display | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6401-0000 | CP6401-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6402-0000 | CP6402-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6403-0000 | CP6403-0001 | |
| Mit Funktionstasten | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6411-0000 | CP6411-0001 | |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6412-0000 | CP6412-0001 | |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6413-0000 | CP6413-0001 | |
| Numerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6421-0000 | CP6421-0001 | CP6421-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6422-0000 | CP6422-0001 | CP6422-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6423-0000 | CP6423-0001 | CP6423-0002 |
| Alphanumerische Tastatur | |||
| 12-Zoll-Display 800 x 600 | CP6431-0000 | CP6431-0001 | CP6431-0002 |
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6432-0000 | CP6432-0001 | CP6432-0002 |
| 19-Zoll-Display 1280 x 1024 | CP6433-0000 | CP6433-0001 | CP6433-0002 |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||
| 15-Zoll-Display 1024 x 768 | CP6442-0000 | CP6442-0001 | |
Die Montage des Gerätes muss mit der hier dargestellten Ausrichtung erfolgen.

| Abmessungen | a | b | t | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nur Display | |||||||
| CP6401 12"-Display | 372,2 mm | 342,2 mm | 32 mm | 358,2 mm | 328,2 mm | 9,6 mm | 8,6 mm |
| CP6402 15"-Display | 430,4 mm | 403 mm | 32 mm | 416,4 mm | 389 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
| CP6403 19"-Display | 508,4 mm | 463 mm | 43 mm | 494,4 mm | 449 mm | 10,8 mm | 9,3 mm |
| Mit Funktionstasten | |||||||
| CP6411 12"-Display | 372,2 mm | 342,2 mm | 32 mm | 358,2 mm | 328,2 mm | 9,6 mm | 8,6 mm |
| CP6412 15"-Display | 430,4 mm | 403 mm | 32 mm | 416,4 mm | 389 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
| CP6413 19"-Display | 508,4 mm | 463 mm | 43 mm | 494,4 mm | 449 mm | 10,8 mm | 9,3 mm |
| Numerische Tastatur | |||||||
| CP6421-0000 12"-Display | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 9,2 mm | 10,2 mm |
| CP6421-0001 12"-Display | 414 mm | 336 mm | 32 mm | 400 mm | 322 mm | 9,2 mm | 10,2 mm |
| CP6421-0002 12"-Display | 444,2 mm | 336 mm | 32 mm | 430,2 mm | 322 mm | 43,4 mm | 9,4 mm |
| CP6422 15"-Display | 519,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 505,4 mm | 364,2 mm | 8,6 mm | 7,1 mm |
| CP6423 19"-Display | 567,4 mm | 434 mm | 43 mm | 553,4 mm | 420 mm | 15,8 mm | 19,3 mm |
| Alphanumerische Tastatur | |||||||
| CP6431-0000 12"-Display | 410,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 396,4 mm | 364,2 mm | 9,6 mm | 48,6 mm |
| CP6431-0001 12"-Display | 410,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 396,4 mm | 364,2 mm | 9,6 mm | 48,6 mm |
| CP6431-0002 12"-Display | 430,4 mm | 378,2 mm | 32 mm | 416,4 mm | 364,2 mm | 9,7 mm | 8,4 mm |
| CP6432 15"-Display | 489,4 mm | 418,2 mm | 32 mm | 475,4 mm | 404,2 mm | 33,4 mm | 52,4 mm |
| CP6433 19"-Display | 508,4 mm | 543 mm | 43 mm | 494,4 mm | 529 mm | 41,2 mm | 89,3 mm |
| Alphanumerische Tastatur mit 16 seitlichen SPS-Sondertasten | |||||||
| CP6442 15"-Display | 449,4 mm | 458 mm | 32 mm | 435,4 mm | 444 mm | 18 mm | 29,5 mm |